The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Vertiv™ Liebert® RXV Unidade de Distribuição

O gabinete de distribuição de energia remoto Vertiv™ Liebert® RXV disponibiliza uma densa distribuição de energia ocupando um pequeno espaço, com entradas de até 400 Ampères e 84 polos em um único painel de distribuição com 24"x12". O Liebert® RXV oferece monitoramento de alta precisão e múltiplas possibilidades de configuração para se adequar às necessidades do seu data center. O design compacto do gabinete pode ser usado com uma configuração autônoma, ou agrupado em blocos de configuração de 2, 3 ou 4 unidades para economizar espaço.

Obter Brochura Obter Manual
Principais benefícios
Simplificar os processos do ciclo de vida dos produtos, do começo ao fim
Obter mais capacidade de alimentação de energia em um fator de forma menor
Melhorar a eficiência do espaço em toda a rede do seu data center
Ganhar informações precisas sobre a performance da energia
Planejar com precisão as expansões de capacidade
Ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Warranty: Um ano de garantia limitada contra defeitos de material e mão de obra

The Liebert® RXV remote power distribution cabinet provides dense power distribution in a small footprint, with up to 400 Amp inputs and 84 poles in a single 24”x12” panelboard. Liebert® RXV offers high accuracy monitoring and multiple configuration possibilities to fit your data center needs. The compact cabinet design can be used in a stand-alone configuration, or clustered in space-saving 2, 3 or 4 unit configuration blocks.

Especificações por modelo
Liebert® RXV 250 Ampères, Gabinete de Distribuição
250 Amps   120 - 480 Volts   120 - 480 Volts   Hard Wired   78.7 in   23.6 in   13.9 in   398 lbs  
Liebert® RXV 400 Ampères, Gabinete de Distribuição
400 Amps   120 - 480 Volts   120 - 480 Volts   Hard Wired   78.7 in   23.6 in   13.9 in   398 lbs  

Vantagens

Diversas opções de configuração permitem a otimização do espaço do data center - duas, três ou quatro unidades podem ser instaladas em clusters que economizam espaço.
Compatível com placas padrão de piso elevado, permitindo a remoção das placas adjacentes.
Disjuntores principais coordenados para proporcionar capacidade para os disjuntores de derivação.
Cada painel de derivação é eletricamente isolado - qualquer possível arco voltaico é contido dentro do gabinete desde que instalados back-to-back e que cada um esteja recebendo alimentação separada de um sistema de barramento duplo.
Canais largos proporcionam seis polegadas de espaço para acesso e tampas articuladas individuais permitem a fácil adição de novos circuitos.
O gabinete compacto conserva um valioso espaço de piso.
O sistema empacotado é fácil de instalar, de fazer manutenção e de acrescentar circuitos adicionais.

Recursos

42 e 84 polos em um espaço de 24"x''12"
Opções para monitoramento no circuito principal e nos circuitos de derivação
Opções para montagem em piso ou em parede

Contatos

Suporte em

Showing contacts for New York, 11572, USA Alterar localização
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de produto de foco: Distribuição de Energia, Monitoramento
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma