The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Rack PDU Vertiv™ PowerGo Básicas e Monitoradas

Simplifique e melhore a sua distribuição de energia com a nossa Unidade de Distribuição de Energia para Racks (rPDU) Vertiv™ PowerGo. Projetada para confiabilidade e facilidade de uso, nossa PDU proporciona os recursos essenciais para a distribuição de energia. Perfeita para racks servidores, data centers e armários de rede de pequeno e médio porte, nossa Rack PDU Vertiv™ PowerGo assegura que seu equipamento receba alimentação de energia consistente e confiável.

Obter Brochura Obter Manual
Principais benefícios
Confiável e Segura
Diversos Tipos de Tomadas, desde a alemã Schuko até IEC C13 e IEC C19 com Trava Manual
Instalação e Integração Fáceis

Vantagens

Instalação e implementação fáceis - instalação e configuração do monitoramento simples
Rack PDU inteligente (determinados modelos) - Monitoramento avançado da unidade, remoto e localmente
Testado para funcionalidade - Todas as unidades são 100% testadas para confiabilidade e funcionabilidade
Disponível para montagem vertical em rack de 0U e 1U

Recursos

Design Compacto (1U ou 0U)
Visor de LED
Ligação em Cadeia Tolerante a Falhas
Tomadas alemãs Schuko (determinados modelos)
Monitoramento Remoto (determinados modelos)
Tomadas com Travamento Manual

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de produto de foco: Distribuição de Energia, Monitoramento
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma