The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Liebert® TFX Power Distribution Unit

Designed to provide 50-300 kVA power in small to mid-sized data centers, the Liebert® TFX PDU offers reliable and configurable power distribution in a compact unit. It fits through doorways and into service or freight elevators, and can be easily installed in remote environments with limited space. Featuring intuitive power monitoring and isolated panelboards for safe onsite maintenance, the Liebert TFX is a dependable solution for single or two-stage power applications.

Obter Brochura Obter Manual
Principais benefícios
Provides reliable power distribution for small to mid-sized facilities
Ideally suited for edge data centers and other remote deployments
Can be easily installed in facilities with limited space
Fits through doorways and into service elevators
Customized configuration according to the power needs of the facility
Intelligent monitoring system provides local remote power management, with accurate power consumption metering and Waveform Capture Available
Ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Retail and Wholesale
Warranty: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

The Liebert TFX is a floor-mounted power distribution unit offering reliable single or two-stage power in small to mid-sized data centers, server rooms, network closets, and modular and containerized deployments. It is ideally suited for edge data centers and other remote facilities. The compact 36-inch-depth cabinet offers easy mobility. It fits through doors or in freight elevators, and can be installed next to walls or in corners or alcoves. The unit features an intelligent distribution power monitoring (DPM) system with a 9-inch color touchscreen display and an easy-to-program navigation menu to manage equipment loads. The power monitoring system integrates with your BMS to provide remote monitoring of critical power measurements and alarms. Isolated panelboards allow your engineers to safely perform onsite maintenance on low-voltage monitoring components without powering down the unit. The made-to-order PDU is customized according to your power needs, and shipped to you with panelboards and subfeeds configured to your specifications. The Liebert TFX accommodates both single and dual-stage distribution setups, and can be supplemented with Liebert® FLX expansion cabinets for additional power capacity.

Especificações por modelo
Liebert® TFX, 200kVA
200kVA   600VAC, 480VAC   208Y/120VAC, 415Y/240VAC   Flexible using Subfeed and/or Panelboards  
Liebert® TFX, 225kVA
225kVA   600VAC, 480VAC   208Y/120VAC, 415Y/240VAC   Flexible using Subfeed and/or Panelboards  
Liebert® TFX, 250kVA
250kVA   600VAC, 480VAC   208Y/120VAC, 415Y/240VAC   Flexible using Subfeed and/or Panelboards  
Liebert® TFX, 300kVA
300kVA   600VAC, 480VAC   208Y/120VAC, 415Y/240VAC   Flexible using Subfeed and/or Panelboards  

Vantagens

Reliable uninterrupted power to your mission-critical IT infrastructure
Customized made-to-order unit with panelboards and subfeeds configured according to the needs of your facility
Easy mobility and installation in local or remote facilities
Space-saving, flexible design
Highly energy efficient
Modular unit design minimizes downtime to critical power path during maintenance
Accurate power monitoring with automatic safety alerts and emergency power-off

Recursos

Customized unit includes up to 3x42P panelboards, or up to 12x250AF subfeeds
Available in 200kVA, 225kVA, 250kVA, 300kVA as Standard Configurations. 50kVA, 75kVA, 100kVA, 125kVA, 150kVA available as ETO - Engineered to Order
Single or dual stage distribution options
Compact transformer cabinet
Modular design features isolated panelboards for safe onsite maintenance of monitoring components while the unit is live
Intelligent power monitoring and system control
9-inch color touchscreen for system programming with Vertiv™ Liebert® DPM power monitoring and Waveform Capture Available
Power monitoring system integrates with your BMS for local or remote power management
Power usage metering accurate to 1%
Vertiv™ Liebert® FLX expansion cabinets available for additional power distribution

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de produto de foco: Distribuição de Energia, Monitoramento
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma