Liebert® RXV 400 Ampères, Gabinete de Distribuição
O Liebert® RXV está disponível em 400 A, em modelos de 42 e 84 polos, com opções para monitoramento no nível do painel de distribuição ou no nível dos circuitos de derivação. O compacto gabinete pode ser usado em uma configuração autônoma ou pode ser agrupado em blocos de configuração de 2, 3 ou 4 unidades para economizar espaço.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Banking
- Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
Liebert® RXV 400 Ampères, Gabinete de Distribuição
O Liebert® RXV está disponível em 400 A, em modelos de 42 e 84 polos, com opções para monitoramento no nível do painel de distribuição ou no nível dos circuitos de derivação. O compacto gabinete pode ser usado em uma configuração autônoma ou pode ser agrupado em blocos de configuração de 2, 3 ou 4 unidades para economizar espaço.
- Banking
- Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
Vantagens

Recursos

Especificações
The Liebert® RXV remote power distribution cabinet provides dense power distribution in a small footprint, with up to 400 Amp inputs and 84 poles in a single 24”x12” panelboard. Liebert® RXV offers high accuracy monitoring and multiple configuration possibilities to fit your data center needs. The compact cabinet design can be used in a stand-alone configuration, or clustered in space-saving 2, 3 or 4 unit configuration blocks.
- Power Description
- Frequency
- 50 Hz / 60 Hz
- Input Breaker Rating
- 100% Nominal, 400 Ampères
- Interfaces/Ports
- Protocolos
- MODBUS, BACNet, SNMP, outros
- Painel de Controle
- LED
- Management
- Certificações
- UL-60950, C-UL
- Operational Conditions
- Cooling
- Convecção
- General
- Requer 18" de espaço livre acima do gabinete
- Physical Characteristics
- Peso (lbs / kgs)
- 398 lbs
- Peso (lbs / kgs)
- 181 kg
- Altura (pol/mm)
- 78.7 in
- Altura (pol/mm)
- 1998 mm
- Largura (pol/mm)
- 23.6 in
- Largura (pol/mm)
- 600 mm
- Profundidade (pol/mm)
- 13.9 in
- Profundidade (pol/mm)
- 354 mm
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.