The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Modelo do Produto

Liebert® RXV 250 Ampères, Gabinete de Distribuição

O Liebert® RXV está disponível em 250 A, em modelos de 42 e 84 polos, com opções para monitoramento no nível do painel de distribuição ou no nível dos circuitos de derivação. O compacto gabinete pode ser usado em uma configuração autônoma ou pode ser agrupado em blocos de configuração de 2, 3 ou 4 unidades para economizar espaço.

Obter Brochura Obter Manual
Principais benefícios
Simplificar os processos do ciclo de vida dos produtos, do começo ao fim
Obter mais capacidade de alimentação de energia em um fator de forma menor
Melhorar a eficiência do espaço em toda a rede do seu data center
Ganhar informações precisas sobre a performance da energia
Planejar com precisão as expansões de capacidade
Ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Warranty: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vantagens

Diversas opções de configuração permitem a otimização do espaço do data center - duas, três ou quatro unidades podem ser instaladas em clusters que economizam espaço.
Compatível com placas padrão de piso elevado, permitindo a remoção das placas adjacentes.
Disjuntores principais coordenados para proporcionar capacidade para os disjuntores de derivação.
Cada painel de derivação é eletricamente isolado - qualquer possível arco voltaico é contido dentro do gabinete desde que instalados back-to-back e que cada um esteja recebendo alimentação separada de um sistema de barramento duplo.
Canais largos proporcionam seis polegadas de espaço para acesso e tampas articuladas individuais permitem a fácil adição de novos circuitos.
O gabinete compacto conserva um valioso espaço de piso.
O sistema empacotado é fácil de instalar, de fazer manutenção e de acrescentar circuitos adicionais.

Recursos

42 e 84 polos em um espaço de 24"x''12"
Opções para monitoramento no circuito principal e nos circuitos de derivação
Opções para montagem em piso ou em parede

The Liebert® RXV remote power distribution cabinet provides dense power distribution in a small footprint, with up to 400 Amp inputs and 84 poles in a single 24”x12” panelboard. Liebert® RXV offers high accuracy monitoring and multiple configuration possibilities to fit your data center needs. The compact cabinet design can be used in a stand-alone configuration, or clustered in space-saving 2, 3 or 4 unit configuration blocks.

Liebert® RXV 250 Ampères, Gabinete de Distribuição
Power Description
Frequency
50 Hz / 60 HZ
Input Breaker Rating
100% Nominal, 250 Ampères
Interfaces/Ports
Protocolos
MODBUS, BACNet, SNMP, outros
Painel de Controle
LED
Management
Certificações
UL-60950, C-UL
Operational Conditions
Cooling
Convecção
Physical Characteristics
Peso (lbs / kgs)
398 lbs
Peso (lbs / kgs)
181 kg
Altura (pol/mm)
78.7 in
Altura (pol/mm)
1998 mm
Largura (pol/mm)
23.6 in
Largura (pol/mm)
600 mm
Profundidade (pol/mm)
13.9 in
Profundidade (pol/mm)
354 mm
Miscellaneous
General
Requer 18" de espaço livre acima do gabinete

Contatos

Suporte em

Showing contacts for New York, 11572, USA Alterar localização
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de produto de foco: Distribuição de Energia, Monitoramento
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma