Gabinete de Distribuição de Energia Remoto Liebert RX
O Liebert RX fornece distribuição de energia integrada com design compacto para até 400 Amperes com 84 polos em um único quadro, ocupando apenas 18,3 centímetros quadrados de espaço. O Liebert RX oferece opções de monitoramento e múltiplas possibilidades de configuração para atender às necessidades de todos os Data Centers.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Banking
- Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
Gabinete de Distribuição de Energia Remoto Liebert RX
O Liebert RX fornece distribuição de energia integrada com design compacto para até 400 Amperes com 84 polos em um único quadro, ocupando apenas 18,3 centímetros quadrados de espaço. O Liebert RX oferece opções de monitoramento e múltiplas possibilidades de configuração para atender às necessidades de todos os Data Centers.
- Banking
- Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
Especificações
The Liebert® RX remote power distribution cabinet supplies packaged power distribution in the smallest possible footprint, with 400 Amp and 84 poles in one panelboard, and only requiring 24”x12” of space. It offers monitoring options and multiple configuration possibilities to fit the needs of most data centers. Liebert® RX is available in 400A, 84 pole models, with options for panelboard level or branch circuit level monitoring. The compact cabinet may be used in a stand-alone configuration, or may be clustered in space-saving 2, 3 or 4 unit configuration blocks.
Liebert RX 400 Amp Distribution Cabinet
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 Amps | 120 - 480 Volts | 120 - 480 Volts | Hard Wired | 78.7 in | 24 in | 13 in | 225 lbs |
See more product information |
Vantagens
Recursos
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.
Contatos
Suporte em
Alterar localização
Perguntas frequentes
- P
- How many RXs can fit into a standard data center floor tile space?
- R
- Up to 2 RXs can fit. Please see the sales brochure or technical specs for more information, or click on Specifications above for more technical data.
- P
- Can circuits be added without powering the unit down?
- R
- OSHA defines safety procedures for energized equipment. You may also have local codes or standards to follow. Beware of competitors who state without details that it is okay to work on energized equipment.
- P
- Can the product be customized?
- R
- There are many custom solutions available for our products. Please contact your local sales office for more information.