Gabinete de condicionamento e distribuição de energía Liebert FPC
O Liebert® FPC Fornece maior qualidade, distribuição de energia flexível para os Data Centers de alta densidade. Este sistema self contained oferece isolamento, distribuição, aterramento e monitoramento de energia.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Varejista e Atacadista
Gabinete de condicionamento e distribuição de energía Liebert FPC
O Liebert® FPC Fornece maior qualidade, distribuição de energia flexível para os Data Centers de alta densidade. Este sistema self contained oferece isolamento, distribuição, aterramento e monitoramento de energia.
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Varejista e Atacadista
Especificações
Liebert FPC 15-125kVA
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15-125kVA | 208, 380, 400, 415, 480, 600 VAC | 208/120, 380/220, 400/230, 415//240 VAC | 78.5 in | 23.5 in | 39.5 in | 750-1842 lbs |
See more product information | ||||||
Liebert FPC 50-125kVA
|
||||||
50-125kVA | 208, 380, 400, 415, 480, 600 VAC | 208/120, 380/220, 400/230, 415//240 VAC | 78.5 in | 48.6 in | 39.5 in | 1335-2423 lbs |
See more product information | ||||||
Liebert FPC 150-300kVA
|
||||||
150-300kVA | 208, 380, 400, 415, 480, 600 VAC | 208/120, 380/220, 400/230, 415//240 VAC | 78.5 in | 48.6 in | 39.5 in | 1360-3040 lbs |
See more product information |
Vantagens
Recursos
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.