The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Rack de Distribuição de Energia Liebert FDC

O Liebert FDC é um rack de Distribuição de Energia integrado. O gabinete autônomo combina fisicamente com rack de servidores e outros equipamentos do data center, oferecendo a alta capacidade de distribuição de energia em design compacto.

Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Especificações por modelo
FDC All versions
208, 380, 400, 415, 480 VAC   208, 380, 400, 415, 480 VAC   78.5 in   23.5 in   38 in   825 lb  

Vantagens

Saída de cabos inferior ou superior.
Opcionais 22kAIC para quadro principal de disjuntores. 
Testado e montado em fábrica para garantir a confiabilidade e desempenho.
Recursos de monitoramento de energia locais e remotos permitem que você alcance a máxima disponibilidade para suas operações críticas.
Quatro paineis de capacidade, eliminando a necessidade de vários gabinetes. 
Instalação dos racks de distribuição de energia mais perto da carga, reduzindo cabeamento adicional. 

Recursos

Medidas de Rack TI Padrão.
Fornece quatro quadros completos com disjuntor principal e total de 168 pólos.
Acesso frontal ou traseiro para manutenção. 

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de produto de foco: Distribuição de Energia, Monitoramento
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma