The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Descontinuado

Produto

NetSure BAU48/4

The NetSure BAU 48/4 battery monitoring unit detects battery cell failures and open circuit or short circuit failures, activating a preset voltage difference alarm. The unit can be connected to Vertiv controllers (SCU, SCU+, ACU, ACU+).

Obter Manual

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
3T Worldwide QRI (Nigeria) Limited
5A, Iron Bar Street, Off Providence road, Lekki Peninsula Phase 1 Lagos 23401 Nigeria
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Chaves de Transferência de Energia, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Software, Monitoramento, Control Room Infrastructure, Mobile Workstation
Attractive Solutions
2 Ali Ameen St., Nasr City Cairo Egypt
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Control Room Infrastructure, Medium Voltage Inverter
Business Connexion ICT Services Ltd.
"33,Queens Drive Ikoyi Lagos 23401 Nigeria
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Chaves de Transferência de Energia, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Software, Monitoramento, Control Room Infrastructure, Mobile Workstation
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma