The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Vertiv™ PowerDirect Rack

The PowerDirect Rack provides a high-density, scalable DC power solution designed for modern data centers and Open Compute ORV3 environments. This modular system offers up to 132 kW per rack with high-efficiency power supply units (PSUs). The flexible design supports live addition of power shelves and PSUs, allowing seamless expansion as power needs increase. Ideal for high-capacity server setups, it maximizes power efficiency and minimizes space requirements.

Obter Brochura
Principais benefícios
​Power Capacity: 33 kW per shelf, Up to 132 kW per rack
Current Capacity: 110A per PSU, 660 A per shelf, Up to 2640 A at 50V DC
Output Voltage: 50V DC
Efficiency: >97.5% peak
Ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Telecom

Vantagens

Space-efficient design with high power density (up to 33 kW per shelf in a single open rack unit)​
Seamless scalability – add shelves or power units live without disruption
High-capacity support for demanding data center applications
AC and HVDC input capability for flexibility
Significant energy savings with >97.5% peak efficiency power supply units

Recursos

Hot-swappable power supply units​
Supports up to 48 power supply units per rack
Full compatibility with Open Compute ORV3 rack
Redundancy options supported
Real-time monitoring via Power Management Module

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma