NetSure™ Inverter Series
NetSure™ Inverter Series alimenta cargas CA e CC em um único sub-rack com um banco de baterias comum, liberando espaço físico, minimizando a perda de energia e reduzindo o consumo de energia.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Telecomunicação
NetSure™ Inverter Series
NetSure™ Inverter Series alimenta cargas CA e CC em um único sub-rack com um banco de baterias comum, liberando espaço físico, minimizando a perda de energia e reduzindo o consumo de energia.
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Telecomunicação
Vantagens

Recursos
Especificações
- Product Overview
- Capacidade de Potência
- 6 a 24 kW DC/2,5 - 15 kVA
- Tensão de Saída, Nominal
- -48 VDC/230 VAC
- Input Voltage, Nominal
- 230 VAC
- System Type
- Subrack
- Input
- Input Voltage, Nominal
- 230 VAC
- Output
- Tensão de Saída, Nominal
- -48 VDC/230 VAC
- Physical Characteristics
- Peso (lbs / kgs)
- 4 to 45 kg
- Altura (pol/mm)
- 44 to 554 mm
- Largura (pol/mm)
- 19" or 23"
- Profundidade (pol/mm)
- 367 mm