The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Produto

Retificador eSure R48-2000e3

Além de reduzir o consumo de energia e diminuir os custos operacionais, os retificadores eSure de alta eficiência oferecem um desempenho superior e uma sólida confiabilidade.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Telecomunicação
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Vantagens

Em conformidade com as normas globais - proporciona qualidade, desempenho e confiabilidade independente do que é exigido pela aplicação ou pela localização.
Alta eficiência, acima de 96% - reduz o consumo de energia gerando menores custos operacionais.
Plugável a quente –facilita futuras expansões e tem fácil manutenação.
Ampla faixa de tensão de entrada para operar nos ambientes mais exigentes.
 

Recursos

Retificador de 2000W de alta eficiência, projetado para aplicações de energia em 48V DC.
Profundidade otimizada - tamanho menor permite a instalação em racks e gabinetes pouco profundos.
DSP (Processador de Sinal Digital) - resulta em menos componentes, operação otimizada e compartilhamento ativo de carga para maior confiabilidade.
Ampla faixa de temperatura de operação (-40°C / -40°F to +80°C / 176°F) para atender as condições climáticas mais severas.
 

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma