NetSure VMS Retrofit
High efficiency eSure™ rectifiers provide dramatic reductions in energy costs and advanced features for legacy Vortex Mini Series (VMS) DC power systems.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
NetSure VMS Retrofit
High efficiency eSure™ rectifiers provide dramatic reductions in energy costs and advanced features for legacy Vortex Mini Series (VMS) DC power systems.
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.Vantagens
![](/4a18d1/globalassets/products/critical-power/dc-power-systems/netsure-retrofit-series/dc-na-692x514-1854-benefits-graphic-f-72dpi-png.png)
Recursos
![](/4a18cf/globalassets/products/critical-power/dc-power-systems/netsure-retrofit-series/dc-na-692x514-1895-features-graphic-f-72dpi-png.png)
Especificações
- Product Overview
- Power Capacity
- 1000 W
- Current Capacity
- 20.8A
- Input
- Input Voltage, Nominal
- 85 VAC to 300 VAC operating range
- Equipment Dimensions (H x W x D)
- 9.8 x 3.4 x 10.9 (inches) / 226 x 86 x 277 (mm)
- Output
- Output Voltage, Nominal
- -42.0 VDC to -58.0 VDC
- Physical Characteristics
- Peso (lbs / kgs)
- 2.7 kgs
- Altura (pol/mm)
- 226 mm
- Largura (pol/mm)
- 86 mm
- Profundidade (pol/mm)
- 277 mm
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.