The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Produto

Unidade de Controle NetSure (UCN)

A avançada Unidade de Controle Netsure™ da Vertiv leva monitoramento e controle remoto a um novo patamar, trazendo interface de usuário amigável, conectividade segura, dados estatísticos e múltiplas opções de comunicação.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Data Center/ Colocation / Hosting
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Recursos

Interface de usuário simplificada inclui assistente de instalação e display gráfico colorido.
Retrocompatível com ACU, SCU, ACU+ e SCU+.
Suporta múltiplos navegadores com encriptação (HTTPS) incluindo IE6.0 ou superior, FireFox, Chrome, Safari.
Conectividade Ethernet via IPv4 e/ou IPv6.
Opção de duas portas de rede que permitem conexão permanente e assistência via PC simultâneos.
Opção de monitoramento com Modbus – comunica-se com dispositivos de energia e/ou um computador supervisor (NOC).
Características de gerenciamento de baterias incluem compensação de temperatura, gerenciamento de perda térmica, limite corrente de recarga, previsão de tempo reserva e opção de monitoramento intermediário.
 O arquivo de fácil configuração minimiza o tempo de instalação. 
Suporta seis idiomas escolhidos pelo usuário.
Suporte de gerenciamento de carga inteligente para sistemas que incluem SMDU+ ou SMDUH.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma