The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

x
Família de Produtos

NetSure 200 Series DC Power System

The NetSure 200 Series of compact 48V DC power systems combines reliable rectifiers with an advanced Ethernet-accessible controller. Engineered for mini power applications, models feature centralized control, flexible distribution and high power density for a range of DC applications. A battery cabinet is available that holds up to 4 batteries and can be mounted in a relay rack or on the wall.​​

Obter Brochura
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Especificações por modelo
Sistema de energia CC NetSure 211
0.5 - 6 kW   40 - 120 A   -48V DC   Single phase: 120 VAC, 208 VAC to 240 VAC   System   1.75 up to 5.25 in.   19 or 23 in.   12.4 in.   up to 39 lbs.  

Vantagens

Reduce the need for specialized cooling with rectifier high temperature operation
Deploy the power system where 120VAC is the only input option
Keep your network power source secure with encrypted controller communication
Extend the life of your batteries with the available battery management tools
Achieve energy savings with ECO mode, even at low loads
Have peace of mind with this UL and NEBS power system
Minimize installation time and drive planned network conformity with custom configuration files 

Recursos

NetSure rectifiers are designed to operate from –40 °C to +75 °C, providing 600 W output at 65 °C
Selectable AC Input  – 120 VAC, 208 to 240 VAC
Supports Ethernet, SNMP V2 & V3, ModBus, and RS232 communication interfaces
Battery Management Capability
ECO Energy Savings Mode
NEBS Level 3 compliance and UL Listed
Custom configuration file capability 

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma