The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Modelo do Produto

DC Distribution Panel

The NetSure DC Distribution panel provides twenty bullet positions for secondary over-current protection.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Telecomunicação

Vantagens

Minimize installation time and complexity with pre-cabled and lugged battery racks
Safely test, maintain and replace your batteries with quick disconnect devices 

Recursos

Compatible with any DC power system and a multitude of batteries
-48VDC and +24VDC options
UL Listed and Seismic zone-4 compliant 

DC Distribution Panel
Product Overview
Current Capacity
600 A
Output Voltage, Nominal
-48 or +24 VDC
Input Voltage, Nominal
-48 or +24 VDC
System Type
Accessory
Input
Input Voltage, Nominal
-48 or +24 VDC
Equipment Dimensions (H x W x D)
10.4" x 23" x 6.5"
Access
Front for installation, operation and maintenance
Output
Output Voltage, Nominal
-48 or +24 VDC
Output Capacity
600 A
Load Circuit Breakers / Fuses
(20) Bullet Positions
Physical Characteristics
Peso (lbs / kgs)
14.5 kg
Altura (pol/mm)
264.2 mm
Largura (pol/mm)
584.2 mm mounting
Profundidade (pol/mm)
165.1 mm
Environmetal & Standard Compliance
Control and Monitoring
Form-C alarm output
Temperatura de Operação
-40 °C to +40 °C (-40 °F to +104 °F)

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma