Vertiv™ Powerbar iMPB
Ideal para ambientes dinâmicos de data centers, o Vertiv™ Powerbar iMPB modular possibilita que empresas otimizem e adaptem a infraestrutura de distribuição de energia ao longo do tempo com uma boa relação custo-benefício. Cofres de derivação amigáveis podem ser colocados em qualquer lugar do barramento blindado, para facilmente se integrar em qualquer layout de data center e ser expandido rapidamente. O design adaptativo do barramento blindado também maximiza a disponibilidade com a entrega contínua de alimentação de energia para as cargas críticas, mesmo durante upgrades e mudanças.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Construção e Engenharia
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Governo
- Setor de Saúde
- Manufatura
Vertiv™ Powerbar iMPB
Ideal para ambientes dinâmicos de data centers, o Vertiv™ Powerbar iMPB modular possibilita que empresas otimizem e adaptem a infraestrutura de distribuição de energia ao longo do tempo com uma boa relação custo-benefício. Cofres de derivação amigáveis podem ser colocados em qualquer lugar do barramento blindado, para facilmente se integrar em qualquer layout de data center e ser expandido rapidamente. O design adaptativo do barramento blindado também maximiza a disponibilidade com a entrega contínua de alimentação de energia para as cargas críticas, mesmo durante upgrades e mudanças.
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Construção e Engenharia
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Governo
- Setor de Saúde
- Manufatura
Vantagens


Recursos
Especificações
Com capacidade variando de 160 a 800 amperes e com classificação nominal para 100% de corrente contínua, esse sistema de barramento blindado modular oferece uma variedade de capacidades de saída e configurações de conexão para corresponder aos requisitos dos equipamentos do rack de TI. O chassis do trilho do barramento em alumínio rígido é certificado com grau IP2X e em conformidade com a UL 857. Os segmentos extensíveis do trilho do barramento de face aberta estão disponíveis em incrementos variando de 3 a 13 pés. Caixas de derivação com troca a quente proporcionam a montagem embutida de receptáculos padrão NEMA ou IEC para ter funcionalidade de plug and play. Tendo capacidade nominal de interrupção de 10 a 50 quiloamperes (kA), as caixas de derivação que incluem intertravamentos mecânicos e elétricos com o recurso de 'aterrar primeiro, energizar depois' proporcionam segurança às mudanças nos requisitos de energia feitas no momento e sem um eletricista.