The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Produto

Medium Powerbar

Veritv’s Medium Powerbar is a 3 phase 5 wire system, totally encased, nonventilated, air insulated busbar designed to deliver the power to medium size loads. The range is available with copper or aluminum conductors with ratings from 160A- 1000A and offers a range of tap off units to fit our Medium Powerbar (MPB) ranges for multiple applications. There are over 100 units in our standard range. Vertiv PowerBar can also manufacture tap off units to suit any power distribution, metering, or control requirements.

Obter Brochura

Vantagens

MPB is a dual sided system with tap off box slots on both sides of the busbar system. This allows for greater flexibility in installation
MPB has a fully certified fire wall penetration barrier. This fire barrier offers a two hour protection to critical supplies during an emergency
E+I Engineering’s Medium Powerbar can be connected to High Powerbar to form a complete power distribution system
Low impedance sandwich design improves short circuit rating, reduces voltage drop and removes potential pathways for flame, smoke or gas to pass through the busbar system
The tap off slot cover prevents access to the contacts and protects from the entry of dirt, dust or moisture
The modular design of MPB allows it to be installed flat or on its edge depending on specific project requirements

Recursos

Up to 10 tap off points can be fitted per a standard 3m length.
constructed from either high density 99.99% conductivity copper, or high density 55% conductivity tinned aluminium.
MPB housing is constructed of a roll formed steel profile with a painted finish.
Tap off units are fitted with mechanical/electrical interlocks and an ‘earth first, break last’ safety feature.
Joint pack construction with double headed shear nuts for quick installation
3 phase 5 wire system

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de produto de foco: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma