Resolva os Problemas Antes que Eles Comecem
A Vertiv™ Liebert® XDU, nossa última geração de tecnologia para refrigeração líquida, é feita para servir com perfeição ao seu ambiente de TI e foi engenheirada para gerenciar de forma confiável e eficiente as suas cargas térmicas de alta densidade.
Feitas para dar suporte à refrigeração líquida em ambientes de alta densidade, as Unidades de Distribuição de Refrigerante Liebert® XDU são ideais para aplicações de refrigeração no chip e na porta traseira que oferecem uma implementação fácil e com ótimo custo-benefício em qualquer data center. A família Liebert XDU oferece sistemas que operam com ou sem água da instalação, permitindo que você aproveite os benefícios dos servidores refrigerados a líquido para dar suporte de forma mais eficiente a racks com densidades maiores sem incorrer nos custos de grandes mudanças na infraestrutura.
What are the benefits and features of the Liebert XDU
Click the buttons below to learn its features.

Dá suporte para trocadores de calor de porta traseira, ou Refrigeração Líquida de Contato Direto, para gerenciar pontos de calor com grande densidade de potência até 450 kW ou 1368 kW de calor.
O Tamanho Compacto permite a colocação tanto no final da fila como no perímetro
Visor Local com Tela Touch fornece visibilidade em tempo real, monitoramento avançado e alertas

A Unidade de Distribuição de Refrigerante (CDU) apresenta um design inovador do circuito de fluidos, de aço inox, para proporcionar a separação essencial da água da instalação principal da carga de calor ITE
Unidade de Filtragem de 50 Micron Integrada mantém a rede de fluidos secundária livre de resíduos e contaminantes
Redundância: bombas, inversores, vasos de expansão, sensores de pressão e temperatura N+N para ter uma redundância integrada
Fonte de Alimentação de Energia Dupla (opcional)
Conhecimento
Entre em Contato Conosco
Preencha nosso formulário e entraremos em contato com você para discutir suas necessidades de refrigeração líquida.
Thank you! Submission has been successfully sent.