Inovações Revolucionárias
A Vertiv entrega soluções que o ajudam a economizar dinheiro, ganhar dinheiro, reduzir riscos e torna mais fácil o gerenciamento de suas instalações.
3 Novas Soluções de Refrigeração para Data Centers de Colocation, de Cloud Hosting e Empresariais de Grande Porte

Sistema de Freecooling Liebert DSE 250 kW
O Liebert DSE DA250, 250kW é o primeiro sistema de economização a refrigerante bombeado da indústria, projetado especificamente para freecooling em data centers e não usa água.

Sistema Empacotado de Freecooling Liebert DSE 400 kW
O Liebert DSE, 400kW é um sistema de freecooling a água, altamente confiável e eficiente, para aplicações em colocation, cloud hosting e data centers.

Solução de Freecooling Evaporativo Indireto Liebert EFC
O Sistema de Freecooling Evaporativo Indireto Liebert EFC é um sistema de refrigeração, altamente confiável e eficiente, para colocation, cloud hosting e outros data centers de grande porte.
Precisa Mais Informações?
ENTRE EM CONTATOO Mais Novo em Inovação Térmica da Vertiv

O menor custo total de propriedade
- Economização a refrigerante bombeado, sem uso de água
- Baixo pico de potência
- O menor custo de instalação
- Disponível na América do Norte
A maior eficiência
- PUE mecânica tão baixa quanto 1,03
- Os menores requisitos para pico de potência
- Refrigeração evaporativa integrada para economias no longo prazo
- Disponível globalmente
A maior flexibilidade
- Sem necessidade de tubulação e menor footprint externo para aplicações de diversos andares
- Configuração em galeria ou em conjunto de ventiladores
- Baixo custo total de propriedade
- Economização a refrigerante bombeado, sem uso de água
- Disponível nas Américas e na região Ásia-Pacífico
“A nova linha de soluções de refrigeração da Liebert está bem posicionada para atender às crescentes necessidades de provedoras de colocation e de cloud hosting... esses produtos são projetados para entregar alta eficiência e flexibilidade de design, ao mesmo tempo em que minimizam o custo total de propriedade.”
- ROB BROTHERS, VICE-PRESIDENTE DE TENDÊNCIAS E ESTRATÉGIAS PARA CENTERS NA IDC.
“As novas soluções Liebert DSE são uma continuação da liderança da Vertiv em gerenciamento térmico. Nossa solução nos ajuda a atingir nossos objetivos de sustentabilidade e servir melhor aos nossos clientes com uma tecnologia de refrigeração que reduz o consumo de energia, elimina o uso de água para refrigeração e estabiliza o ambiente térmico do data center.”
- KEVIN DALTON, VICE-PRESIDENTE DE DESIGN, DESIGN GLOBALNA DIGITAL REALTY