Atualização para melhorar o desempenho
Os sistemas legados de TI e de infraestrutura crítica podem ser ineficientes em termos de consumo de energia e capacidade de escalonamento. Ter uma visão holística de sua infraestrutura pode reduzir custos, ao mesmo tempo em que oferece melhorias de desempenho que desbloqueiam a capacidade.
Entre em contato!
A mudança para 5G provavelmente aumentará o consumo total de energia da rede em 150-170 por cento até 2026

Estima-se que os data centers economizam 4% a 5% em custos de energia do que por aumento de grau (1 °C) na temperatura do ar de retorno

Os sistemas legados de TI e de infraestrutura crítica podem ser ineficientes em termos de consumo de energia e capacidade de escalonamento. Ter uma visão holística de sua infraestrutura pode reduzir custos, ao mesmo tempo em que oferece melhorias de desempenho que desbloqueiam a capacidade.
Assista ao vídeo para ver como BAIXAR O ESTUDO DE CASO
Escolha seu desafio
Soluções
Tecnologia UPS avançada
Aumente a eficiência do seu sistema de energia com a última geração de soluções de energia da Vertiv. Eles oferecem uma eficiência de dupla conversão de até 97% com 99% de eficiência no modo online dinâmico.
Inovação em gerenciamento térmico
A unidade de refrigeração de sala grande de expansão direta Liebert PDX está equipada com a mais avançada tecnologia de sistema de refrigeração da indústria, o que permite que a unidade forneça eficiência de gerenciamento térmico para data centers e salas de servidores.
Soluções
Serviços abrangentes
Nossas ofertas de serviço podem identificar oportunidades de economia de energia em suas instalações, atualizar equipamentos com tecnologia de economia de energia e estender a vida útil da infraestrutura existente.
Controles inteligentes e monitoramento remoto
Os controles avançados garantem que seus sistemas de gerenciamento térmico funcionem em conjunto para otimizar a eficiência, enquanto nossa infraestrutura e soluções de monitoramento e gerenciamento de TI permitem a solução de problemas remotos e fornecem visibilidade remota do consumo de energia no nível do rack.
Recursos
Webcast
Vertiv Digital Talk – Prosperando Juntos
Webcast
Minimizar os riscos na infraestrutura crítica?
Soluções
Baterias de Íon de Lítio
Os sistemas UPS da Vertiv suportam baterias de íon de Lítio, que podem fornecer ciclos de vida duas vezes ou mais do que as baterias VRLA.
Recursos
White Paper
Principais considerações para avaliar baterias de íon de Lítio para aplicações estacionárias
Soluções
Tecnologia UPS avançada
Aumente a eficiência do seu sistema de energia com a última geração de soluções de energia da Vertiv. O modo Dynamic Online de alta eficiência mais recente permite eficiência operacional de até 99% sem sacrificar a disponibilidade.
Recursos
White Paper
Modos de alta eficiência de operação
Vídeo
Modo Dynamic Online: Não há mais troca de disponibilidade com eficiência
Dê o próximo passo
Nossos engenheiros estão prontos para ajudá-lo a adaptar uma solução aos seus requisitos de escalabilidade, eficiência e disponibilidade. Preencha o formulário e entraremos em contato com você.
Obrigado por seu envio!
Entraremos em contato em breve.