Os UPSs on-line Liebert GXT5 com baterias de íon-lítio (LI) são ideais para proteger infraestrutura de missão crítica em aplicações de edge computing ou de TI distribuída. A expectativa de vida das baterias de íon-lítio é de 2 a 3 vezes maior do que a das baterias de VRLA. Isso entrega até 50% de economia no Custo Total de Propriedade (TCO) em comparação com as baterias de VRLA, principalmente porque o Liebert GXT5 LI requer menos trocas de baterias ao longo da sua vida útil. Você economiza não apenas no custo das baterias, mas também no tempo e nos custos com a mão de obra necessária para trocá-las - uma questão especialmente importante em locais remotos com pouco ou nenhum pessoal de TI no site. Em resumo, o UPS Liebert GXT5 com baterias de Íon-Lítio é uma solução de baixa manutenção, uma solução verdadeiramente 'instale e esqueça'.
Entre em Contato Conosco
Preencha nosso formulário e entraremos em contato com você sobre a sua necessidade de proteção da alimentação de energia.
Conheça as vantagens de usar baterias de íon-lítio em Aplicações de UPS Monofásicos
Quais são os benefícios e os recursos do UPS Liebert GXT5
Clique nos botões abaixo para conhecer suas características
![](/49616f/globalassets/campaigns/gxt5/Vertiv_GXT5LI-2000LVRT2UXL_Front.png)
High Power Factor (1.0)
More usable power enables more connected load saving space and costs.
Baterias com Troca a Quente, que Podem Ser Trocadas pelo Usuário
Aumente a vida útil e a confiabilidade do produto com baterias que podem ser facilmente trocadas sem interromper a alimentação para os equipamentos conectados.
Efficiency (up to 98%) in Active ECO mode
Superior com a máxima eficiência
LCD Gráfico Colorido com Orientação por Sensor de Gravidade
A interface intuitiva fornece informações sobre o estado do UPS para instalação, configuração e operação fáceis.
Alto Fator de Potência (1.0)
Mais potência útil possibilita mais cargas conectadas, economizando espaço e custos
![](/4a6011/globalassets/campaigns/gxt5/gxt5-lio-5-10kva-ebc-1u_front_high-res.png)
Gabinetes de Baterias com Detecção Automática
Tenha a certeza de que o UPS está configurado corretamente para reportar a autonomia disponível quando usado com até oito gabinetes de baterias externos.
Garantia do Produto Abrangente
Cobertura através de uma garantia padrão de dois anos e troca antecipada.
Design compacto em rack/torre
UPS que economiza espaço proporcionando otimização do espaço no rack e uma instalação flexível.
![](/4a67b6/globalassets/campaigns/gxt5/vertiv_gxt5li-5-10kva-rear.png)
Ampla Faixa de Tensões de Entrada
Prolongue a vida das baterias ao possibilitar que o UPS maximize o uso da energia da rede elétrica antes de transferir para as baterias.
Eficiência (de até 95%) no Modo On-Line
Certificação Energy Star 2.0. Maior eficiência significa um gerenciamento de energia otimizado e dissipação de calor mais baixa, trazendo economia de energia e melhor confiabilidade.