Smart Grid (Rede Elétrica Inteligente)
Smart Grid (Rede Elétrica Inteligente)
Rede Elétrica
Inteligente
Uma Rede Elétrica Inteligente tem a capacidade de autoequilibrar a oferta e a demanda de eletricidade, autorrecuperar-se, otimizar-se para o custo, gerenciar fontes de energia intermitentes e fornecer uma infraestrutura resiliente, orientada por dados, otimizada e segura.

As indústrias que adotam este caso de uso incluem

Cidades Inteligentes
Arquétipo do Caso de Uso
Intenso em Dados
Sensível à Latência Humana
Sensível à Latência Máquina a Máquina: Casos de uso em que os serviços são otimizados para consumo máquina a máquina. Como as máquinas podem processar dados muito mais rapidamente do que os humanos, a velocidade é a característica determinante deste arquétipo.
Crítico para a Vida
Modelo da Infraestrutura de Edge

Edge de
Dispositivo
localização
Dispositivos inteligentes (por exemplo, em veículos, iluminação de rua, IoT)
qtd. de racks
0
potência
Até 1 kW
Locação
Locatário único
Ambiente externo
Controlado (dentro do Dispositivo), Severo e Adverso
Infraestrutura passiva
Pode ou não ter alimentação de energia e filtragem, sem refrigeração etc.

Micro
Edge
localização
Sites empresariais (por exemplo, lojas de varejo, chão de fábrica, gabinetes de TI)
qtd. de racks
0 a 4 racks
potência
Até 20 kW
Locação
Locatário único
Ambiente externo
Gabinete de TI, Comercial e Escritórios, Severo e Adverso
Infraestrutura passiva
Tem alimentação de energia com refrigeração e filtração limitadas etc.

Data Center
de Edge Distribuído
localização
Sites empresariais (por exemplo, depósitos, escritórios), sites de telecom, estacionamentos, cidades Tier 2/3
qtd. de racks
5 a 20 racks
potência
Até 200 kW
Locação
Locatário único/vários locatários
Ambiente externo
Severo e Adverso, Comercial e Escritórios, Condicionado e Controlado
Infraestrutura passiva
Tier 1+

Data Center
de Edge Regional
localização
Cidades Tier 2/3
qtd. de racks
Mais de 20 racks
potência
Até 4.000 kW
Locação
Vários locatários
Ambiente externo
Condicionado e Controlado
Infraestrutura passiva
Tier 3+
Características da Carga de Trabalho
Características da Infraestrutura
Você pode explorar as soluções de energia e de refrigeração da Vertiv.