Gerenciamento Térmico
Produtos

Chillers Vertiv™ Liebert® AFC
Unidades em conformidade com as diretivas de design Ecológico. Opções de compressor inverter para melhor eficiência com carga parcial.
Disponível nas regiões EMEA, China, Índia e LATAM

Vertiv™ Liebert® PCW
O Liebert® é a unidade ideal de refrigeração a água gelada, proporcionando uma solução eficiente para o condicionamento de ar de data centers e salas de servidores. Esse sistema de refrigeração a água está disponível em uma grande variedade de configurações e capacidades, de 25 a 220 kW.
Disponível nas regiões EMEA, China, Índia e LATAM

Vertiv™ Liebert® PDX, Unidade de Refrigeração de Expansão Direta e Montagem em Piso, de 15 a 165 kW
A unidade de refrigeração de expansão direta para salas grandes Liebert® PDX está equipada com a mais avançada tecnologia de sistema de refrigeração da indústria, o que permite que a unidade forneça eficiência ao gerenciamento térmico para data centers e salas de servidores.
Disponível nas regiões EMEA, ÁSIA, Índia e LATAM

Vertiv™ Liebert® CWA
O Liebert® CWA é projetado para ajudar data centers na nuvem e grandes data centers de colocation a atingir suas metas, como reduzir o custo inicial e aumentar o speed-to-market.
Disponível na América do Norte

Liebert EconoPhase, Economizador por Refrigerante Bombeado
Redução média de 5% a 6% no valor da energia pela TDV (Time Dependent Valuation) e, mais importante, elimina a necessidade de água nos data centers.
Disponível nas regiões América do Norte e LATAM

Liebert PEX4
O Liebert® PEX4™ com tecnologia superior reduz de forma eficiente os custos operacionais, com uma capacidade aprimorada em um tamanho compacto. Ao combinar os melhores componentes, como o compressor inverter, o ventilador EC, a válvula de expansão eletrônica (EEV) e a serpentina de microcanais, além de seu controle inteligente, o Liebert PEX4 possibilita aos modernos data centers dispor de diversas variações de carga, regulagens precisas e eficiência superior.

Liebert CRV
O Vertiv™ Liebert® CRV é uma solução de refrigeração de precisão na fila e especialmente projetada para lidar com os desafios das aplicações de alta densidade. Graças ao seu controle do compressor e dos ventiladores, bem como aos seus defletores ajustáveis, ele gerencia com precisão e eficiência a temperatura e o fluxo de ar na fila de forma independente. Ele conta com certificações AHRI e Eurovent e está disponível em diversas opções, oferecendo flexibilidade para qualquer instalação.