O Vertiv™ Liebert® EXM2 entrega desempenho, confiabilidade e eficiência líderes na indústria
Miami, Flórida – [Set. 23 , 2021] – A Vertiv (NYSE: VRT), uma fornecedora global de soluções para infraestrutura digital crítica e continuidade, anuncia a disponibilidade na América Latina do Vertiv™ Liebert® EXM2, uma fonte de alimentação de energia ininterrupta (UPS) monolítica e trifásica que proporciona até 97% de eficiência no modo de dupla conversão e que aumenta até 98,8% no modo on-line dinâmico. Com capacidade de potência variando de 100 a 250 kVA e um tamanho compacto e flexível, o sistema é feito para uma diversidade de aplicações, incluindo sistemas metroviários e ferroviários, setor de saúde, industriais leves, escritórios comerciais e data centers de médio porte.
O Liebert EXM2 proporciona avanços tecnológicos que melhoram a eficiência e a confiabilidade, como o paralelismo inteligente e três modos de operação com base em aprendizado de máquina que reduzem os custos operacionais e mantêm a dissipação de energia em um mínimo. O comprovado modo on-line dinâmico da Vertiv entrega até 98,8% de eficiência enquanto garante um desempenho com transferência de saída rápida e confiabilidade. Além disso, o design interno modular tolerante a falhas permite instalação e manutenção seguras, fáceis e rápidas, reduzindo o tempo médio para reparo (MTTR) e maximizando a disponibilidade.
As últimas inovações proporcionam eficiência líder na indústria e, portanto, economia de energia, reduzindo consideravelmente o custo total de propriedade (TCO) e permitindo um rápido retorno do investimento (ROI). O Liebert EXM2 é compatível com baterias de íon-lítio (LIB) e tolera temperaturas altas de até 50°C, o que minimiza as necessidades de refrigeração e o consumo total de energia.
O Liebert® EXM2 oferece recursos avançados de monitoramento, gerenciamento e diagnósticos através de um painel com tela touch que habilita visualizações flexíveis e múltiplas opções de segurança. A comunicação e os controles inteligentes são compatíveis com os softwares de monitoramento Vertiv™ LIFE™ Services, Liebert® Nform e SiteScan™, bem como com sistemas de gerenciamento de baterias (BMS) e sistemas de gerenciamento de infraestrutura de data centers (DCIM) de terceiros.
O Liebert® EXM2 substitui os modelos de referência Liebert® EXM e Liebert® NXC, os quais têm sido amplamente reconhecidos como sistemas UPS de alto desempenho, dando suporte a milhares de sites e a aproximadamente 1,7 GW de cargas de missão crítica ao redor do mundo. Essa mais nova inovação de produto atende às crescentes necessidades por UPSs eficientes e altamente confiáveis para aplicações de médio porte que possibilitam as conexões de baixa latência entre sites de cloud e de edge.
“O Liebert EMX2 é uma evolução de sistemas UPS líderes na indústria, dando um passo adiante para aumentar a economia de energia e trazer as mais novas tecnologias para nossos clientes,” disse Kyle Keeper, vice-presidente global para AC Power da Vertiv. “Nossos crescentes investimentos em pesquisa e desenvolvimento significam que nossas equipes de engenharia estão continuamente inovando nosso portfólio para entregar soluções no estado da arte.”
“Estamos muito animados com o lançamento do Liebert EXM2 na América Latina, onde vemos uma forte demanda por soluções confiáveis de proteção de energia devido a proliferação de data centers de médio porte, futuras implementações de 5G no edge da rede e aplicações industriais,” disse Guillermo Maddalena, gerente de grandes projetos da Vertiv para a região do cone sul da América Latina.
Saiba mais sobre como dimensionar com confiança com a Vertiv em Vertiv.com ou nas redes sociais da Vertiv: Facebook, LinkedIn, Instagram e Twitter.
Sobre a Vertiv
A Vertiv (NYSE:VRT) reúne hardware, software, analytics e serviços contínuos para garantir que as aplicações vitais dos clientes funcionem continuamente, tenham um desempenho ótimo e que cresçam de acordo com as necessidades do seu negócio. Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, refrigeração e infraestrutura de TI que se estende do Cloud ao Edge da Rede. Com sede em Columbus, Ohio, EUA, a Vertiv emprega cerca de 20 mil pessoas e faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdo da Vertiv, visite Vertiv.com.
Declarações Prospectivas
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995, da Seção 27 da Lei de Valores Mobiliários e da Seção 21E da Lei do Mercado de Valores Mobiliários. Essas declarações são apenas uma previsão. Eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos na declaração prospectiva aqui apresentada. Os leitores são remetidos ao documento da Vertiv arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, incluindo seu mais recente Relatório Anual no Formulário 10-K e quaisquer Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q para uma discussão desses e outros fatores de risco importantes relativos à Vertiv e suas operações. A Vertiv não se obriga a, e renuncia expressamente a qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas para refletir novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros.
CONTATO
Ivis Fernandez
T +1 305 3355883
E ivis@fusioncomminc.com