The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Vertiv Lança Unidade de Distribuição de Energia para Racks, para Implementação Fácil e Rápida em Todo o Mundo

A nova oferta simplifica a seleção de rack PDUs para instalações de hyperscale, colocation, empresariais e de edge

Columbus, Ohio [December 10, 2019] –A Vertiv lançou ontem a unidade de distribuição de energia UPDU Vertiv™ Geist™ universal, uma releitura da rack PDU que permite a uma única unidade atender às necessidades de alimentação em implementações de hyperscale, colocation, empresariais e de edge em qualquer lugar do mundo, independentemente da infraestrutura elétrica existente. A UPDU Vertiv Geist reduz a complexidade da gestão de compras e da gestão de estoques, e aumenta a velocidade da implementação ao simplificar a seleção do produto, com um único modelo de UPDU para instalação no mundo todo.

Todos os modelos estarão disponíveis de imediato como produtos feitos sob pedido e com um prazo de entrega em poucos dias. Produtos selecionados, com as configurações mais comuns, estarão disponíveis através do canal de distribuição e revenda no início de 2020, com modelos em estoque localmente.

A inovação por trás da UPDU Vertiv Geist tem suas raízes no trabalho que a Vertiv desenvolveu como parte do Projeto de Computação Aberta e complementa a estratégia da Vertiv de designs mais flexíveis e globais. Com um design universal, entrada universal e um cabo de alimentação removível, a UPDU Vertiv Geist é compatível com as topologias de energia CA mais comuns ao redor do mundo, variando de 16A a 60A, 100V a 415V, disponíveis em configurações monofásicas e trifásicas. Todos os modelos estão em conformidade com os requisitos internacionais regulatórios, de emissões e de segurança.

“Os atuais ambientes de data centers são complexos e ficam ainda mais complexos devido às diferentes arquiteturas elétricas em cada país e em cada região”, disse Brad Wilson, vice-presidente global da Vertiv para a área de distribuição de energia para racks. “A UPDU Vertiv Geist elimina um pouco da complexidade com uma tecnologia projetada para implementações rápidas e fáceis em qualquer lugar do mundo, e com a capacidade de adaptar-se às mudanças nas necessidades dos negócios ao aumentar a capacidade de alimentação disponível e atualizar a inteligência”.

O design universal da UPDU Vertiv Geist permite aos usuários simplesmente trocar o Cabo FSC (Cabo de Alimentação da Instalação) para aumentar ou diminuir a disponibilidade de alimentação de acordo com as variáveis necessidades de alimentação de TI. Estão disponíveis modelos com capacidades máximas de potência de carga de 11kW e 22kW, em formato vertical ou horizontal e com diversas combinações de tomadas e opções de monitoramento. Os modelos inteligentes são equipados com firmware de monitoramento integrado e são compatíveis com todos os modelos comuns de software, incluindo o Vertiv™ Environet™. A Vertiv oferece serviços adicionais como as rPDUs pré-instaladas nos racks Vertiv e pacotes de suporte completos.

“Uma rack PDU capaz de trabalhar basicamente com qualquer configuração elétrica é um fator importante na América Latina, onde temos uma variedade de tensões entre países vizinhos,” disse Ricardo Duque, vice-presidente de estratégias para canais da Vertiv para a região das Américas. “Essa funcionalidade irá auxiliar tanto nossos clientes globais e regionais que buscam uma implementação simples e padronizada como também nossos distribuidores que poderão otimizar seus inventários de rack PDUs ao selecionar menos modelos ao mesmo tempo em que darão suporte a mais cenários do que era possível anteriormente.”

Para mais informações sobre a UPDU Vertiv™ Geist™, ou mais informações sobre o portfólio completo de hardwares, softwares e serviços da Vertiv, acesse Vertiv.com

Sobre a Vertiv
A Vertiv reúne hardware, software, analytics e manutenção contínua para garantir que as aplicações vitais dos clientes possam funcionar continuamente, com um desempenho ideal, e que cresçam de acordo com as necessidades dos negócios. A Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, resfriamento e infraestrutura de TI que se estendem de Cloud Computing ao Edge Computing. Com sede em Columbus, Ohio, EUA, a Vertiv emprega cerca de 20 mil pessoas e faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdos da Vertiv, visite Vertiv.com.

CONTATO
Ivis C. Fernandez
T +3053355883
E ivis@fusioncomminc.com

Conteúdo Relacionado

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma