![](/49cc1d/globalassets/images/on-page-image/1600x480/1600x480-vertiv_rack-psi5-battery_306652_0.png)
As Vantagens em Usar Baterias de Íon-Lítio como uma Fonte de Alimentação de Backup em Aplicações de UPSs Monofásicos para Data Centers Remotos e de Edge
Baterias de íon-lítio são uma fonte de alimentação comum para milhões de dispositivos de consumo. Mas elas estão sendo agora adotadas para uso em aplicações de Fonte de Alimentação de Energia Ininterrupta (UPS), como uma forma de garantir o uptime para a infraestrutura de missão crítica em data centers. Para empresas querendo implementar redes de computação e de edge distribuídas, as baterias de íon-lítio são ideais para uso nas implementações de TI em locais remotos. As baterias de íon-lítio oferecem um desempenho mais confiável, necessitam de menos manutenção e têm uma maior densidade de potência que as baterias de chumbo-ácido. As baterias de íon-lítio duram de 2 a 3 vezes mais que as de chumbo-ácido, resultando em menos substituições das baterias e menores custos com mão de obra. Elas também incluem um Sistema de Monitoramento de Baterias (BMS) e outros recursos que ajudam a garantir a operação segura das baterias. Embora o custo inicial das baterias de íon-lítio ainda seja mais alto do que as de chumbo-ácido, essa diferença de custo tem diminuído. As baterias de íon-lítio podem agora proporcionar um menor custo total de propriedade (TCO) do que as baterias de chumbo ácido, em tão pouco tempo quanto 5 anos. Durante a vida útil de serviço típica de um UPS, é estimado que um sistema de baterias de íon-lítio possa fornecer uma economia no TCO ao redor de 40% ou mais.