The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Subrack de Alimentação de Energia em CC NetSure 2100

O NetSure™ Série 2100 é ideal para aplicações de acesso wireless e nas dependências do cliente, oferecendo um desempenho de temperatura incomparável e alta densidade de potência.

Essa prateleira de alimentação de energia em CC compacta, de -48volts, 48A, apresenta uma unidade de controle avançada, até três (3) posições para retificadores eSure™ de 1000W de alta eficiência e espaço para fusíveis e disjuntores de distribuição. Projetado para garantir a alta confiabilidade durante um terremoto e reconhecido pela UL por sua segurança, o tamanho compacto deste sistema se encaixa nos menores invólucros externos e deixa mais espaço livre no rack para equipamentos que geram receitas.

VEJA A PÁGINA DE PRODUTO DO NETSURE SÉRIE 2100
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma