Como funciona um sistema de refrigeração DX
Um sistema de refrigeração de expansão direta ou DX é um tipo de sistema de ar-condicionado que remove o calor de um espaço através da evaporação e condensação de um refrigerante. O refrigerante absorve o calor no ar, como o calor gerado pelos equipamentos de TI em um armário de rede ou outro espaço de TI, e, em última instância, rejeita o calor para o exterior. Isso é possível porque o refrigerante ferve abaixo da temperatura ambiente e é condensado de volta para um líquido transferindo o calor para o ar externo ou água através de um trocador de calor
Em um sistema de refrigeração DX, a evaporadora é colocada dentro do espaço a ser resfriado. O refrigerante entra nas serpentinas de refrigeração DX, onde absorve o calor do ar e se transforma em um gás. O refrigerante então se move para a condensadora localizado fora, onde o calor é liberado. Existe uma válvula de expansão entre a evaporadora e a condensadora para ajudar a facilitar as mudanças na pressão e temperatura do refrigerante à medida que ele se movimenta através deste processo de refrigeração. Um compressor conduz o refrigerante ao longo de sua jornada, e todo o sistema de refrigeração DX proporciona uma solução de circuito fechado.
Vantagens e desvantagens da refrigeração DX em um ambiente de TI
Em comparação com a água gelada e outros tipos de sistemas de refrigeração comumente implantados em data centers ou outros espaços de TI, a refrigeração DX oferece mais flexibilidade e pode operar a custos mais baixos se a quantidade de trocas de calor for minimizada. Os sistemas de água gelada podem ser construídos em blocos maiores do que um sistema DX, reduzindo a flexibilidade de construir à medida que você avança. Além disso, a refrigeração DX pode eliminar a necessidade de introduzir água em espaços de TI cheios de equipamentos sensíveis, o que é uma grande vantagem para muitos gestores de data centers. Vários sistemas DX podem proporcionar redundância, em comparação com um sistema de água gelada, se houver apenas um chiller atendendo o circuito de refrigeração.
No entanto, quanto maior o espaço do data center, menos indicado um sistema de refrigeração DX se torna. Por exemplo, rotas de tubulação longas podem ser um aspecto desafiador da instalação de um sistema de refrigeração DX em um grande espaço. A instalação de várias linhas de refrigerante pode se tornar mais cara do que a instalação de menos circuitos de tubulação de água gelada.
Inovações recentes na refrigeração DX
Inovações recentes estão mudando a eficiência e a escalabilidade dos sistemas DX e fazendo com que muitos gestores de data center deem uma segunda olhada quando se trata de escolher a estratégia de refrigeração certa para seu data center ou espaço de TI. Os avanços mais notáveis na tecnologia de refrigeração DX incluem:
- Tecnologias de variação. Os modelos de sistema de refrigeração DX mais novos incorporam várias tecnologias de variação para componentes diversos, desde compressores a ventiladores de condensadoras, ventiladores de evaporadoras, bombas e válvulas de expansão. Essas tecnologias respondem e fazem a correspondência às mudanças na carga da sala. Em outras palavras, os componentes do sistema de refrigeração nem sempre operam em capacidade total, mas, em vez disso, usam apenas a energia necessária para gerenciar o calor na sala a qualquer dado momento.
- Economização por refrigeração bombeado . Do ponto de vista do design do equipamento, até mesmo um ventilador eletronicamente comutado (EC) ajudará a economizar energia até certo ponto. Mas a potência do compressor contribui para quase 50-70% da energia total consumida por qualquer unidade DX. Os sistemas por refrigerante bombeado permitem que o compressor permaneça desligado ou opere menos durante temperaturas ambientes externas mais baixas, mudando para o ciclo de economização. Neste ciclo, às vezes chamado de free- cooling, o ar ambiente externo é usado para resfriar o refrigerante diretamente até a temperatura necessária, em vez de usar o compressor e a válvula de expansão para fazer isso. A bomba de refrigerante pode operar a quase 1% da energia necessária para operar um compressor no modo de refrigeração DX normal. Durante a utilização total do ciclo de economização, a eficácia no uso de energia, ou a PUE, do sistema de refrigeração pode ser de até 1,05.
- Controles inteligentes. Quanto melhores forem os controles em um sistema de refrigeração DX, menor será a margem de erro necessária e mais eficiente será o funcionamento do do sistema. A refrigeração DX de ponta conta com controles avançados para medir com precisão a carga de TI do data center e se adaptar continuamente ao modo de operação mais eficiente. Isso ajuda a controlar os custos, garantindo a confiabilidade do sistema de refrigeração sem qualquer excesso de refrigeração.
Em conjunto, tecnologias de variação, opções de economização e os controles certos podem tornar uma estratégia de refrigeração DX uma opção eficaz em quase qualquer ambiente de TI, independentemente do tamanho.
Soluções de refrigeração DX disponibilizadas pela Vertiv
A Vertiv é especializada em uma ampla variedade de soluções de refrigeração de precisão voltadas para atender ao tamanho, a localização e as especificações empresariais em instalações de missão crítica. Nosso portfólio de produtos de refrigeração DX inclui opções projetadas para dar suporte a uma ampla variedade de aplicações, desde pequenas salas de computadores até data centers empresariais. Algumas das nossas soluções de refrigeração DX mais populares incluem:
- Sistema de Economização por Free-Cooling Vertiv™ Liebert® DSE™. Este sistema de refrigeração DX, usando os controles Vertiv™ Liebert® iCOM™, captura todas as horas de economização disponíveis com transições suaves e automatizadas. O sistema fornece um sistema split de economização por refrigerante com mais de duas dúzias de configurações para fluxo de ar, fator de forma e capacidade. Além disso, ele pode ser implantado em aplicações de descarga perimetral, de galeria e completas para data centers com piso elevado ou não. Ele também está disponível em configurações autônomas, com tubulação e fiação de fábrica, instaladas completamente no ambiente externo, não exigindo instalação no campo nem tubulação de refrigerante.
- Sistema de Refrigeração DX Compacto Vertiv™ Liebert® PDX. Projetado para espaços pequenos, este sistema de refrigeração DX oferece a mais alta capacidade por área ocupada da indústria. É altamente configurável, oferecendo free-cooling total e parcial. O Liebert® PDX tem a exclusiva descarga de ar no nível do piso que reduz a mistura de ar quente com ar frio para melhorar a eficiência. Os modelos de fluxo descendente fornecem opções de retorno frontal, lateral esquerdo e lateral direito e os modelos de fluxo ascendente oferecem opções de retorno frontal e traseiro. O economizador por refrigerante bombeado Liebert® EconoPhase TM é compatível com a unidade interna Liebert PDX e com a condensadora Liebert MC para melhorar a eficiência geral do sistema.
- Refrigeração Localizada na Fila Vertiv™ Liebert® CRV O Liebert® CRV é uma solução de refrigeração de precisão para data centers, integrada em uma fila de racks do data center. Ele foi projetado para enfrentar alguns dos principais desafios observados em aplicações de alta densidade. Com defletores de fluxo de ar ajustáveis e controles que gerenciam o fluxo de ar e a temperatura de forma independente, o Liebert CRV pode entregar com precisão uma refrigeração altamente eficiente na fila onde é necessária. O sistema está disponível em várias opções, proporcionando flexibilidade para qualquer instalação. Compressores e ventiladores de capacidade variável possibilitam economia de energia, uma vez que o sistema de refrigeração opera para atender à carga no espaço de TI.
Visite o site da Vertiv para saber mais sobre soluções de gerenciamento térmico, incluindo soluções de refrigeração DX para todos os seus espaços de TI.