The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Procurando por um UPS Inline?

Veja como ter o que você realmente precisa.

Qualquer pessoa responsável por manter a infraestrutura de TI de uma empresa funcionando compreende a importância de uma fonte de alimentação de energia ininterrupta (UPS). O que nem sempre claro, é qual o tipo de UPS é o certo para os diferentes tipos de aplicação.

Em muitos casos, os gestores de data centers precisam de algo mais robusto do que um UPS off-line.

Um UPS off-line, ou standby, transfere a carga crítica para o backup por baterias sempre que a energia elétrica flutua ou cai. Embora as unidades de standby ofereçam proteção contra surtos e backup por baterias básico que pode segurar faltas breves de energia, elas não proporcionam proteção contra outros problemas da energia elétrica, incluindo sobretensão, ruído e variações de frequência. Além disso, várias unidades de UPS básicas proporcionam uma onda senoidal modificada ou simulada, o que pode ser potencialmente prejudicial à eletrônica sensível contida em equipamentos de TI, levando a uma queda na performance do equipamento e uma redução na vida útil.

Organizações que não podem correr nenhum risco em suas redes de TI precisam de um nível de proteção mais alto e tranquilidade.

Clientes que sabem que querem mais do que uma unidade off-line, muitas vezes perguntam sobre um UPS inline. Embora inline não seja tecnicamente uma topologia de UPS, vários clientes usam esse termo para se referir a UPS avançados.

Existem duas topologias de UPS que podem cair nessa categoria:

  1. UPS de linha-interativa
  2. UPS on-line dupla conversão

Há vários motivos pelos quais clientes podem querer ou precisar de um UPS avançado. Eles podem querer uma melhor proteção de energia entre a alimentação de energia da rede elétrica e os equipamentos conectados. Eles podem querer evitar o tempo de espera que acontece durante a transferência entre duas linhas diferentes ou duas fontes de alimentação (p.ex., da rede elétrica de CA em operação normal para a bateria de CC, no caso de uma disrupção na energia). Eles podem querer gerenciar flutuações da energia elétrica sem estar constantemente transferindo para a bateria. Ou eles podem estar querendo maximizar a disponibilidade e a vida útil dos equipamentos, fazendo a escolha por um UPS avançado que proporcione uma onda senoidal pura.

Tanto unidades UPS on-line de linha-interativa como unidades UPS on-line de dupla conversão podem enfrentar várias dessas necessidades. Ambas as topologias oferecem proteção de energia muito maior do que um UPS off-line. Entretanto, há diferenças significativas entre essas duas topologias de UPS e como elas funcionam, e é importante compreendê-las. Em geral, o UPS on-line dupla conversão fornece proteção superior, mas com um custo significativamente maior - até 40% mais alto do que modelos de linha-interativa.

Uma comparação ponto a ponto pode ajudá-lo a entender melhor cada tipo, para que você possa escolher o UPS que seja o certo para a sua aplicação.

Entendendo as suas Opções de Proteção de Energia: Comparação das Topologias de UPS



Visão Geral

UPS de Linha-Interativa UPS On-line Dupla Conversão

Fornece backup por baterias e condicionamento de energia através de regulagem de tensão, e proporciona maior proteção contra subtensões passageiras (sags), surtos, subtensão (interrupções temporárias) e sobretensão

Fornece o maior nível de qualidade de energia e segurança para as redes de TI. Isolamento completo da rede elétrica - 100% de condicionamento de energia e regulação de frequência

Condicionamento de Energia

UPS de Linha-Interativa UPS On-line Dupla Conversão

Condiciona a energia usando regulagem automática de tensão (AVR) e circuito de reforço de tensão ou transformadores para apoiar e corrigir uma ampla faixa de flutuações da tensão de entrada, antes de transferir para o backup por baterias

Condiciona a energia através de um processo de dupla conversão: o design de CA-CC/CC-CA converte a energia elétrica que entra para corrente contínua (CC) e de volta para corrente alternada (CA) para garantir o completo isolamento entre os dispositivos conectados e a rede elétrica

Saída

UPS de Linha-Interativa UPS On-line Dupla Conversão

Regula a saída com AVR

Usa a tecnologia de dupla conversão para criar uma alimentação limpa de energia, com uma tensão de saída e regulação de frequência quase perfeitas

Proteção de Energia

UPS de Linha-Interativa UPS On-line Dupla Conversão

Protege contra a maioria dos problemas mais comuns de energia que ocorrem em uma rede e reduz o impacto de picos, surtos e subtensões passageiras (sags)

Protege completamente os equipamentos sensíveis contra tudo, desde harmônicas sutis e distorções de forma de onda até subtensões temporárias (sags), picos, interrupções temporárias (brownouts) e faltas de energia (blackouts)

Tempo de Transferência para a Bateria

UPS de Linha-Interativa UPS On-line Dupla Conversão

Uma interrupção de energia de 4 a 6 milissegundos quando transferindo para o backup por baterias evita a queda de energia para todos os dispositivos de TI: o inversor se torna parte da saída e está sempre ligado, operando em reverso para carregar a bateria enquanto a entrada de CA está normal e trocando para a alimentação por baterias quando a entrada falha

Tempo zero de transferência para as baterias evitam a queda de energia para TODOS os dispositivos: as baterias estão sempre on-line e conectadas e ligadas ao inversor para manter a alimentação fluindo para os dispositivos conectados sem quaisquer interrupções no caso de a entrada principal de CA falhar

Vida Útil da Bateria

UPS de Linha-Interativa UPS On-line Dupla Conversão

Usa as baterias com maior frequência, levando a uma menor vida útil das baterias

Vida útil das baterias mais longa

Eficiência

UPS de Linha-Interativa UPS On-line Dupla Conversão

Modelos avançados são altamente eficientes energeticamente

Menos eficientes energeticamente do que os modelos de linha-interativa porque as baterias estão sempre ligadas

Gerenciamento da Rede

UPS de Linha-Interativa UPS On-line Dupla Conversão

É compatível com cartões de gerenciamento de rede para possibilitar o controle e monitoramento remoto

É compatível com cartões de gerenciamento de rede para possibilitar o controle e monitoramento remoto

Compatibilidade com Gerador

UPS de Linha-Interativa UPS On-line Dupla Conversão

Modelos avançados são compatíveis com diversos geradores que fornecem uma potência de saída mais limpa e mais estável

Compatível com geradores

Aplicações

UPS de Linha-Interativa UPS On-line Dupla Conversão

Ideal para aplicações de montagem em rack abaixo de 5000 volt-amperes (VA), onde são raras a faltas de energia, mas as flutuações de energia são comuns ou para aplicações onde a proteção e os custos operacionais precisam ser equilibrados

Pode proporcionar proteção contra surtos e proteção de energia para estações de trabalho e pequenos aparelhos eletrônicos de escritório

Modelos avançados proporcionam proteção de energia superior para aplicações de edge, telecom e equipamentos distribuídos de TI

Ideal para grandes data centers que não podem ter downtimes (interrupções) e para equipamentos que sejam extremamente sensíveis a flutuações da energia elétrica

Proporciona o maior nível de condicionamento de energia e proteção de energia para sistemas de TI críticos empresariais

Sistemas UPS Oferecidos pela Vertiv

A Vertiv oferece a mais completa linha de sistemas UPS da indústria, incluindo sistemas UPS on-line dupla conversão, sistemas UPS de linha-interativa e modelos off-line para cobrir as necessidades de energia de backup da sua infraestrutura de TI e melhorar o seu uptime (tempo atividade). Alguns de nossos produtos mais conhecidos incluem:

  • UPS Vertiv™ Liebert® GXT5. Esse UPS on-line dupla conversão oferece proteção premium contra faltas de energia e condicionamento contínuo de energia em um design compacto e flexível de rack/torre. Ele é ideal para proteger infraestrutura crítica tanto em aplicações de rede centralizadas ou de edge.
  • UPS Vertiv™ Liebert® PSI5. Esse UPS de linha-interativa é projetado para garantir a disponibilidade de aplicações críticas, como gabinetes de rede e pequenos data centers, enquanto protege e estende a vida útil de seus dispositivos eletrônicos em escolas, casas e escritórios. Ele oferece uma proteção economicamente viável contra indisponibilidades e danos causados por faltas de energia, subtensões temporárias, subtensões passageiras, surtos ou interferência por ruído, com saída de onda senoidal pura avançada.

Para saber mais e ver outras opções, acesse nossa página de fontes de alimentação energia ininterruptas.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma