The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Liebert Solutions Protect University’s Unique Engineering-Focused IT Needs with Increased Cooling Efficiency

julho 11, 2018

Background

Managing a data center designed to support the needs of more than 4,500 students and staff, the IT staff at the University of Maryland’s A. James Clark School of Engineering is charged with integrating the university’s enterprise IT infrastructure with the school’s unique, engineering-focused IT needs. The data center is also used to provide redundant web service for university websites and back-up services for several departmental groups, making IT system availability critical to these applications.

Results

  • Doubled cooling capacity and physical capacity of data center.
  • Optimized server configuration and airflow for maximum efficiency and IT availability.
  • Improved Power Usage Effectiveness (PUE) by 5.5 percent.

Case Summary
Location: College Park, Maryland
Critical Need: Optimize an existing data center infrastructure for efficiency, availability and space-utilization to promote availability and accommodate future IT growth.
Vertiv Solution:
  • Comprehensive Thermal Assessment with Computational Fluid Dynamics (CFD) Modeling
  • SmartAisle™ technologies, including Liebert® CRV™ Row-Based Precision Cooling Solution with Liebert iCOM™ Controls and remote monitoring facilitated by Liebert’s Virtual Ntegrity Gateway (VNG)
Download the Case Study

Conteúdo Relacionado

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma