The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Por que o UPS On-line Pode Ser a Melhor Solução para as suas Necessidades de Energia de Backup

O medo das quedas de energia representa uma fonte de ansiedade para diversas organizações. Uma alimentação de energia consistente garante que uma empresa pode reter informações e dados valiosos. Em vista de tudo o que pode ocorrer - desde surtos elétricos inesperados até condições climáticas turbulentas - os seus ativos precisam ter a segurança de que tudo continuará funcionando.

Este artigo examinará os benefícios da implementação de uma Fonte de Alimentação de Energia Ininterrupta (UPS) On-line para o seu negócio.

Entendendo o UPS On-line

Os sistemas críticos da sua infraestrutura organizacional não podem cair. Simples assim. E os benefícios do backup por baterias oferecidos por um sistema UPS garantem que eles não cairão. Se a sua fonte de alimentação normal falhar ou se a tensão cair abaixo de um nível sustentável, o UPS mantém a energia fluindo, garantindo que você poderá conduzir com segurança seus ativos importantes. Além de proteger seus equipamentos eletrônicos de várias flutuações de CA, os sistemas UPS on-line fornecem energia para a carga sem interrupções.

Muitas vezes descritos com o "coração" das organizações alicerçadas em TI, os sistemas UPS são aplicações críticas para diversos segmentos da indústria. Os setores de saúde, financeiro e de educação dependem da acessibilidade a dados e a registros, e mesmo um lapso momentâneo na energia pode ter implicações importantes e caras para equipamentos sensíveis.

Para combater o risco de uma falha na energia, os sistemas UPS On-line são uma presença praticamente constante em salas de servidores de diversas empresas. O que determina qual solução de backup por baterias é a melhor para os seus sistemas e dados é por quanto tempo você precisa de alimentação de energia adicional no caso de uma falha.

Sistemas UPS são categorizados em três topologias distintas, cada uma com características e potências distintas:

  • Standby
    Essa tecnologia de UPS possui a habilidade de corrigir flutuações de energia menores sem transferir para a bateria. Esse tipo de UPS é equipado com um autotransformador que regula as tensões altas e baixas, possibilitando que ele lide com faltas de energia rápidas e ondulações. Modelos de linha-interativa são também adequados para eletrônicos de consumo, sistemas de jogos, PCs e servidores de pequeno a médio porte. Sistemas UPS de linha-interativa são ideais para proteger equipamentos que não sejam de missão crítica e são normalmente encontrados em escritórios e gabinetes de TI.
  • Linha-interativa
    Essa tecnologia de UPS possui a habilidade de corrigir flutuações de energia menores sem transferir para a bateria. Esse tipo de UPS é equipado com um autotransformador que regula as tensões altas e baixas, possibilitando que ele lide com faltas de energia rápidas e ondulações. Modelos de linha-interativa são também adequados para eletrônicos de consumo, sistemas de jogos, PCs e servidores de pequeno a médio porte. Sistemas UPS de linha-interativa são ideais para proteger equipamentos que não sejam de missão crítica e são normalmente encontrados em escritórios e gabinetes de TI.
  • On-line ou Dupla Conversão
    São sistemas UPS que oferecem a maior proteção contra a perda de alimentação ao proporcionar uma performance limpa, consistente e quase perfeita independentemente das condições da energia entrando. O "rei" dos UPS, o de dupla conversão converte a energia entrando em CA para CC e, então, novamente para CA. Esses sistemas operam com energia de CC totalmente isolada constantemente e têm zero tempo de transferência pois nunca precisam transferir para esta fonte.

As Vantagens dos Sistemas On-line de Dupla Conversão

Feito para proteger equipamentos de missão crítica de TI, os sistemas UPS de dupla conversão são normalmente encontrados em instalações de data centers, servidores de primeira linha e grandes instalações de telecomunicações.

O on-line, ou dupla conversão, possui vantagens sobre as outras soluções de UPS ao oferecer conectividade sempre on-line e proporcionar zero tempo de transferência para o seu equipamento. O bypass estático interno garante que, em caso de uma falha maior no UPS, você manterá sua funcionalidade e as cargas críticas no ar durante o downtime para reparo ou substituição.

O UPS on-line também oferece uma saída de onda senoidal pura, que é uma oscilação suave e repetitiva da energia em CA. A saída de onda senoidal garante que o equipamento utilizando fontes de alimentação PFC Ativas não sofram desligamentos quando transferindo da rede elétrica para a alimentação por baterias.

Outras topologias de UPS oferecem uma tecnologia de onda senoidal simulada, uma aproximação alcançada pela modulação por onda de pulso que fornece alimentação de backup por baterias com melhor custo-benefício para equipamentos que não necessitem de saída de onda senoidal. Com fabricação mais barata, a onda senoidal simulada é normalmente usada pelos UPS standby e linha-interativa.

Como Escolher?

Quando precisar escolher a melhor solução UPS para o seu negócio, considere o valor dos seus sistemas, da sua infraestrutura e dos seus dados, e faça a seguinte pergunta: O que você pode se dar ao luxo de perder?

Isso não é para dizer que seus dados, sistemas e informações não sejam valiosos. Tudo, desde o custo da operação até o tamanho do seu negócio devem ser levados em consideração na sua decisão. Outro fator importante para a decisão é a redundância.

Um sistema UPS simples proporciona o meio para fechar o circuito quando a energia elétrica da rede falha e o UPS entra em ação para lidar com o backup e as cargas críticas. Esse é um exemplo de uma solução não redundante, já que atende aos requisitos básicos de proteger a carga contra problemas na rede elétrica.

A redundância do sistema é responsável por vários sistemas UPS, cada um alimentando metade da carga. Se um sistema falhar, a carga será automaticamente transferida para o outro sistema UPS através de uma conexão de cabo duplo.

Muitas empresas escolhem adotar uma solução que tenha a capacidade de atender o crescimento futuro através de módulos de energia adicionais.

Por que o seu Negócio Precisa da Proteção de um UPS On-line

Se a sua organização é responsável por equipamentos de TI ou dados de missão crítica, você precisa da proteção de um UPS de Dupla Conversão. Apenas os UPS on-line oferecem o mais alto nível de proteção contra faltas de energia, subtensões passageiras (sags) e surtos, sobretensões e picos de tensão, ruído de frequência ou distorção harmônica.

Quer você esteja operando durante a temporada de furacões ou apenas esteja preocupado com os efeitos devastadores de um surto de energia, a integração do UPS on-line oferece o mais alto nível de proteção. Os benefícios de uma solução de UPS Dupla Conversão incluem:

  • Transferência segura em zero segundos graças à conversão de energia de CC para energia de CA. Tendo um tempo de transferência de precisos zero milissegundos entre a falha na alimentação de energia e a restauração através da energia de backup, o risco de perda ou corrupção de dados é eliminado.
  • Regulagem de tensão perfeita devida ao processo de dupla conversão. Sua saída nunca varia mais do que 2% da tensão perfeita.

  • O design de sistema independente de baterias significa você nunca precisar reinicializar o seu sistema depois que a bateria morrer. O design de alimentação de passagem após a restauração evita a reinicialização no meio da noite de sistemas instalados remotamente caso as baterias morram.

  • Flexibilidade para atender às suas necessidades graças a capacidade de acrescentar conjuntos de baterias. Permite a ligação em cascata para aumentar a autonomia possível através de suporte fácil de instalar.

Soluções da Vertiv

Quando se trata de encontrar a estratégia perfeita para sua Fonte de Alimentação de Energia Ininterrupta On-line, confie nos especialistas da Vertiv. Ao oferecer soluções abrangentes e sob medida que atendem com precisão aos requisitos de energia de backup da sua organização, você poderá implementar uma fonte de alimentação de energia escalável, que poderá crescer junto com o seu negócio.

A Vertiv potencializa anos de profunda expertise em infraestrutura para fornecer disponibilidade total dos sistemas de energia, combinada com informações sobre os ativos que são vitais para manter seus sistemas funcionando perfeitamente.

Trabalhamos em colaboração com nossos clientes para vislumbrar e construir infraestruturas preparadas para o futuro. Alavancamos nosso portfólio de hardware, softwares, analytics e serviços para permitir que suas aplicações vitais funcionem continuamente, tenham um desempenho ótimo e escalem conforme a necessidade do seu negócio.

Nossa equipe de experientes profissionais trabalhará em conjunto com seus recursos de TI e suas lideranças intelectuais para customizar seu sistema UPS On-line. Juntos, gerenciaremos riscos com eficácia, reduziremos custos e o os orientaremos para tomar as melhores decisões para o futuro da sua infraestrutura organizacional.

Recursos gratuitos, como o Vertiv Power Assist, proporcionam softwares projetados para desligar suavemente um ativo de TI caso seu backup por baterias do UPS passe por alguma condição adversa. Com essa aplicação fácil de instalar, você será notificado do evento através de informações como importantes métricas e dados históricos.

Com o Vertiv Power Insight, você desfruta do conforto do monitoramento remoto acessível e gratuito. Esse software adicional e de cortesia aumenta a visibilidade do seu UPS enquanto protege equipamentos críticos e melhora a eficiência operacional.

Fique tranquilo, a sua não é a única empresa enfrentando a necessidade de adotar soluções de backup por baterias novas e cada vez mais potentes. Incentivamos a leitura sobre como os sistemas críticos ao longo de vários segmentos estão mudando, e como as soluções da Vertiv estão se associando aos líderes de TI para oferecer suporte em face das novas fronteiras da computação.

Soluções modulares, escaláveis e redundantes estão agora disponíveis.

Entre em contato conosco hoje para saber como a Vertiv pode oferecer segurança e confiabilidade para todas as suas necessidades de energia de backup e UPS On-line.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma