The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

O UPS Vertiv™ Liebert® Power-UPS Lithium
Oferece Vida Útil Duradoura da Bateria para Aplicações de Desktop

Justin Solis •

Quedas de energia podem prejudicar operações de missão crítica, quer ocorram em lojas cheias, em chão de fábrica ou em ambientes de home office. Quando há uma queda de energia, ela derruba operações vitais para a indústria e operações digitais, custando a queda da produtividade e a perda de receitas para as organizações.

Além disso, operações empresariais podem ocorrer em ambientes cuja temperatura não é controlada, onde as altas temperaturas levam à perda de potência das baterias de chumbo-ácido reguladas por válvula (VRLA) usadas em várias fontes de alimentação de energia ininterrupta (UPSs). Assim, as organizações estão buscando opções diferentes para o backup da sua alimentação de energia.

A Vertiv está expandindo seu portfólio de UPS com baterias de íon-lítio com o lançamento de seu novo UPS stand-by monofásico com longa vida útil, o Vertiv™ Liebert® Power-UPS Lithium. O UPS Vertiv™ Liebert® Power-UPS Lithium pode ser usado para aplicações de cloud computing, colocation, energia/redes elétricas, varejo, industriais e de telecomunicações e para dar suporte aos colaboradores trabalhando de casa. Este UPS de 400 VA/ 240 W oferece aos compradores industriais e empresariais vantagens interessantes, incluindo:

  • O ganho de uma solução verdadeiramente 'configure e esqueça': Diversas empresas não têm equipe de TI em instalações locais ou em lojas. Consequentemente, elas querem implementar soluções de UPS que possam ser 'configuradas e esquecidas' e que necessitem de mínima manutenção.

    O UPS Liebert Power-UPS Lithium tem uma bateria de íon-lítio de vida longa que proporciona aos usuários tranquilidade e continuidade de alimentação. Enquanto uma bateria VRLA pode precisar ser trocada a cada 3 ou 4 anos, a bateria de íon-lítio do Liebert Power-UPS Lithium tem uma duração esperada de 8 a 10 anos. Nesse momento, os usuários podem comprar outro UPS Liebert Power-UPS Lithium e continuar a desfrutar muitos anos mais de energia de backup previsível.

  • A redução do custo total de propriedade: Com uma solução UPS de vida longa que proporciona uma performance confiável, as organizações podem reduzir os custos com equipamentos e as caras visitas técnicas. Isso resulta em custo total de propriedade significativamente menor durante a vida útil do Liebert Power-UPS Lithium.

  • A proteção das operações de missão crítica: Indisponibilidades, ou downtime, são caras. No segmento industrial, mesmo quedas de energia curtas atrapalham a produção e causam problemas de qualidade. No varejo, as indisponibilidades significam que colaboradores e clientes não podem completar as transações, causando a perda de receita. E, em um ambiente doméstico, duas horas sem conexão podem significar a perda de produtividade do colaborador em home office, o que custa às empresas centenas de dólares ou mais.

    Com três minutos de autonomia com carga total e 12 minutos com meia carga, o UPS Liebert Power-UPS Lithium proporciona tempo suficiente para indústrias redirecionar a produção automaticamente e para as equipes e clientes de varejo terminarem a venda. Ele também fornece energia de backup para roteadores domésticos de Wi-Fi por até duas horas, permitindo que os colaboradores em home office continuem a trabalhar, provavelmente até que a energia elétrica seja restabelecida.

  • A garantia de uma performance confiável: operações industriais nem sempre têm as condições ambientais controladas. A tecnologia do ponto de venda pode estar em gabinetes sem ar-condicionado enquanto as operações industriais podem ocorrer em áreas de produção movimentadas.

    Baterias de íon-lítio são mais tolerantes ao calor do que as baterias de VRLA. O UPS Liebert Power-UPS Lithium pode ser colocado em espaços com fluxo de ar ruim e ambientes operacionais que ultrapassem os 32°C sem sofrer perdas de desempenho importantes.

  • O ganho de energia de backup em espaços apertados: baterias de íon-lítio menores e mais leves reduzem o peso do UPS, tornando-os mais fáceis de instalar.

    O UPS Liebert Power-UPS Lithium pode ser colocado em espaços apertados, como gabinetes de ponto de venda do varejo ou próximos a tecnologia de operação no chão de fábrica. Esse pequeno UPS pode ser colocado na horizontal em uma prateleira ou em qualquer lugar em um ambiente de home office.

  • Os benefícios de uma solução reciclável: diversas empresas estão buscando atingir suas metas ESG (ambientais, sociais e de governança corporativa) através da redução dos resíduos de produtos. O UPS Vertiv com baterias íon-lítio, a bateria e a embalagem são recicláveis, minimizando os resíduos do dispositivo.

 

Traga os benefícios das baterias de íon-lítio para o seu negócio

Se você estava esperando por um UPS para desktop com bateria de íon-lítio, a espera acabou. O UPS Vertiv™ Liebert® Power-UPS Lithium pode ser implementado de forma flexível em uma ampla variedade de aplicações domésticas e industriais, proporcionando aos usuários os benefícios de operações confiáveis, de longo prazo e com menor custo total de propriedade. Além disso, diversas empresas valorizarão a capacidade de reciclar esses UPSs e suas baterias, reduzindo a produção geral de resíduos.

Faça a mudança para baterias de íon-lítio e ganhe melhor proteção para os sistemas de alimentação de energia.

Saiba mais agora sobre o UPS Vertiv™ Liebert® Power-UPS Lithium.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma