Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Os UPSs na Borda da Rede estão redefinindo a continuidade e a eficiência no mundo digital

Francisco Sales •

Em um mundo cada vez mais interconectado e dependente da tecnologia, a confiabilidade de um sistema de alimentação de energia ininterrupta (UPS) na borda da rede é um dos alicerces para a operação confiável dos serviços críticos. Esses sistemas proporcionam a continuidade da alimentação de energia em locais descentralizados, resultando na disponibilidade e na confiabilidade dos serviços críticos.

O edge computing desempenha um papel crucial na otimização, captura e processamento dos dados das tecnologias emergentes como a inteligência artificial e o aprendizado de máquina, com aplicações que estão crescendo com taxas sem precedentes.

Os tempos de resposta da TI são críticos e as indisponibilidades podem ter um impacto em tudo – desde perdas financeiras até experiências de usuários ruins. Portanto, é necessário que as empresas tenham a capacidade de processar grandes quantidades de dados com rapidez e de forma eficiente, tomando medidas para evitar faltas de energia, especialmente em aplicações como a entrega de conteúdo de alta definição ou a tomada de decisão dos veículos autônomos, nas quais cada milissegundo é importante.

UPS: Possibilitando a continuidade da alimentação de energia

De acordo com o estudo da Vertiv sobre os Efeitos do Monitoramento Remoto e da Manutenção Preventiva, na maioria dos casos, a capacidade de manter os sistemas críticos em funcionamento durante faltas de energia, surtos de energia e outros problemas elétricos imprevisíveis depende da confiabilidade dos sistemas UPS. Entretanto, o sistema UPS é tão confiável quanto a(s) bateria(s) que o respalda.

A Pesquisa Global sobre Data Centers do Uptime Institute de 2022 relata que problemas elétricos continuam sendo a principal causa (mais de 40%) das paradas. Com as empresas mais dependentes da digitalização dos processos internos e das interações com os clientes, faz sentido supor que as paradas estão se tornando cada vez mais caras, considerando tanto os custos diretos quanto os indiretos. Portanto, a continuidade da operação das baterias é essencial para a disponibilidade do UPS e o backup por baterias.

O gerenciamento inteligente das baterias é fundamental já que ele monitora as baterias, possibilita que sejam realizadas ações que prolongam a vida útil das baterias e, mais importante, ajuda a garantir que o UPS e as baterias estejam disponíveis durante as faltas de energia.

Os benefícios de monitoramento e manutenção do UPS e das baterias

Dentre os benefícios do monitoramento e da manutenção do UPS e das baterias na borda da rede estão:

  1. Backup Ininterrupto da Alimentação de Energia: Possibilita que os dispositivos críticos, como servidores e equipamentos de rede, continuem funcionando mesmo nos casos de faltas de energia não planejadas. Na borda da rede, a infraestrutura elétrica pode ser menos confiável e sofrer interrupções frequentes, e pode ser mais difícil acessá-la se estiver operando em um local remoto.
  2. Proteção Contra Variações de Tensão: O UPS pode também agir como uma defesa contra as variações de tensão e distúrbios nos serviços elétricos que alimentam a aplicação. Ao monitorar ativamente a energia entrando e ajustando a energia fornecida, o UPS funciona como uma proteção crítica.
  3. Maior Confiabilidade: De acordo com o estudo da Vertiv, a manutenção especializada e o monitoramento remoto do UPS e das baterias aumentam a confiabilidade do equipamento.
  4. Eficiência Operacional: Estratégias proativas, como o monitoramento inteligente de baterias, possibilitam ações preventivas. A integração dessas tecnologias melhora a eficiência operacional e a tomada de decisão.

Para lidar com essas necessidades dos usuários, os data centers enfrentam os desafios de melhorar a eficiência e a confiabilidade em locais descentralizados. A Vertiv possui mais de 22 centros de serviço, mais de 384 engenheiros de serviços de campo e mais de 25 centrais de suporte técnico/resposta oferecendo serviços para projetos de Edge Computing na América Latina. Saiba mais sobre nossos serviços aqui.  

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma