The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Simplificando o Edge Computing: Soluções para Micro Data Centers de Edge

O Sistema de Micro Data Center pronto para Edge Computing Vertiv VRC-S é feito para lidar com os desafios de confinamento, controle ambiental e distribuição inteligente de energia nas implementações de edge computing.

Com a proliferação das aplicações críticas que usam cada vez mais dados – da telessaúde ao aprendizado remoto e ao streaming de vídeo – as empresas precisam progressivamente processar os dados mais perto do usuário, na borda da rede. A proteção da infraestrutura de edge computing dentro do rack não é “uma boa opção”, ela é “uma obrigatoriedade”.

Entretanto, implementações de edge são muitas vezes complicadas para gerenciar. Pode ser necessário implementar equipamentos de TI em um ambiente para o qual eles não foram originalmente projetados.  O espaço custa caro, então será provavelmente necessário adaptar espaços que você já tenha. Para complicar ainda mais, esses espaços podem não ter refrigeração suficiente implantada e instalar refrigeração adicional nem sempre é fácil ou tem uma boa relação custo-benefício. A sua implementação de edge computing pode também ser em um local onde não haja presença de equipe de TI, tornando crítico que você saiba dos problemas em tempo real ou antecipe os prováveis problemas, onde quer que você esteja.

Simplificando suas implementações de edge computing

Felizmente, a borda da rede não é um território desconhecido e um parceiro especializado como a Vertiv pode ajudar no fornecimento de uma solução de infraestrutura que atenda às suas necessidades. Por exemplo, o sistema de micro data center pronto para o edge computing Vertiv™ VRC-S é uma solução integrada de rack, do tipo plug-and-play, ideal para implementações de gabinetes de rede de TI.

O Vertiv VRC-S é feito para simplificar as implementações de edge computing. Aqui estão os cinco principais benefícios do Vertiv VRC-S:

    1. É pré-integrado para implementações rápidas e fáceis

    O Vertiv VRC-S cabe em espaços pequenos e pode ser instalado em diferentes ambientes. Ele está disponível em oito configurações padrão pré-construídas, com quatro tamanhos de rack e duas tensões (120V ou 208V), oferecendo múltiplas soluções para atender às suas necessidades. O design incorpora uma unidade de distribuição de energia no rack (rPDU), software de monitoramento integrado e o kit de refrigeração autônomo Vertiv™ VRC, tudo em um rack de TI de edge confinado padrão, proporcionando tudo o que você precisa em um único sistema.

    O Vertiv VRC-S é fácil de instalar e configurar. De fato, um usuário final pode instalá-lo com um conhecimento técnico mínimo. Esse micro data center é projetado para estar instalado e funcionado em seu site de edge computing em horas, e o sistema - para a maioria das configurações padrão - encontra-se normalmente em estoque e pronto para ser enviado em uma questão de dias.

    2. Oferece monitoramento e gerenciamento remotos

    O software Vertiv™ Intelligence Director é integrado no Vertiv VRC-S, proporcionando informações sobre todos os componentes do sistema da sua infraestrutura de edge sem que você precise estar no site.

    3. Aumenta a resiliência na borda

    Indisponibilidades não planejadas não apenas perturbam a operação dos seus negócios e trazem riscos financeiros, elas também podem ter um impacto negativo sobre aplicações de missão crítica. A integração do Vertiv VRC-S pode ajudar a mitigar esses riscos e aumentar a resiliência. Os recursos de gerenciamento remoto proporcionam alertas proativos para ajudá-lo a avaliar possíveis problemas antes que eles se tornem grandes. A refrigeração integrada evita que o calor force os servidores e que os switches desliguem devido ao sobreaquecimento, e o UPS evita disrupções e faltas de energia elétrica.

    4. Reforça a eficiência

    O sistema autônomo Vertiv VRC-S não precisa de uma condensadora externa para refrigerar, e pode modular o compressor de 25 a 100% de forma que consuma a menor quantidade de energia para atender aos parâmetros preferidos de temperatura que foram configurados para o gabinete. Isso pode levar à melhor eficiência energética, incluindo até 40% de redução no consumo de energia ao unir energia e refrigeração em um rack fechado. A solução também possibilita uma rejeição de calor simples, ou para a sala – se ela for grande o suficiente, ou com um duto de rejeição de calor em um um forro ventilado.

    Como consequência dessa maior eficiência, o Vertiv VRC-S pode resultar em menor custo total de propriedade e despesas operacionais reduzidas.

    5. Oferece tranquilidade

    O Vertiv VRC-S tem uma garantia de três anos como padrão, com proteção opcional por cinco anos, proporcionado tranquilidade em relação ao seu investimento. Além disso, você terá acesso 24x7 aos especialistas da Vertiv através de uma linha de ajuda de profissionais para auxiliá-lo com questões de identificação e resolução de problemas e ajudá-lo a manter seus sistemas otimizados. O Vertiv VRC-S inclui instalação completa e abrangentes serviços e suporte no site, incluindo instalação e start-up por técnicos dos Serviços Vertiv treinados em fábrica. O pacote opcional de serviços de manutenção preventiva diminui o seu trabalho ao ter técnicos da área de Serviços Vertiv cuidando do seu equipamento e todos os seus componentes.

    Onde quer que suas aplicações críticas o levem, soluções integradas podem ajudá-lo a resolver os desafios das implementações de edge computing. Para saber mais sobre as competências da Vertiv para o gerenciamento de data centers de edge computing, visite a página Qual É o Seu Edge. Uma gravação da minha sessão na DCD “Tech Showcase – Innovations at the Edge” está disponível sob demanda aqui.

    Faça seu Login Parceiro

    Selecione o seu país e idioma