O que é um Data Center Modular Pré-fabricado?
Durante a última década ou um pouco mais, houve uma mudança na construção de data centers, partindo das construções de alvenaria onde os operadores do data center escolhem e dimensionam os componentes do sistema e fazem a engenharia para que eles trabalhem juntos. Então, constroem o prédio e, quando a construção do data center está completa, instalam e comissionam os equipamentos. Hoje, os data centers modulares são projetados, fabricados e testados fora do site enquanto a preparação do site ocorre em paralelo, resultando em uma economia de tempo de 40% ou superior, em comparação com a construção tradicional de um novo data center. Módulos pré-fabricados são concebidos para serem o mais 'plug and play' possíveis, reduzindo os requisitos de mão de obra e a complexidade logística dos processos no site.
As vantagens são o design rápido e eficiente, baixo risco e certeza dos custos devida à integração na fábrica. Data centers modulares são escaláveis para futuras expansões, têm designs replicáveis e são de alta qualidade devido ao controle possível através da integração na fábrica. A montagem mais simples permite que os módulos sejam enviados rapidamente por via rodoviária, ferroviária ou marítima.
Quem está adotando Data Center Modulares Pré-Fabricados?
Uma pesquisa realizada pela Vertiv e a Omdia em 2022 revelou que das 228 empresas pesquisadas em diversos setores no mundo todo e que operam seus próprios data centers, mais da metade já implementou soluções de data centers modulares pré-fabricados.
99% dos participantes dizem que componentes pré-fabricados e implementações de data centers modulares são parte de suas estratégias futuras.
93% disse que as soluções modulares pré-fabricadas seriam a estratégia padrão de construção para seus data centers no futuro.
Por que?
A razão número 1 dada foi a modularidade. O fato de que data centers modulares podem ser escalados no futuro.
A razão número 2 foi a padronização que resulta em custos de manutenção menores e garante uma operação mais fácil.
A razão número 3 foi a sustentabilidade. O principal componente dos sistemas de data centers modulares é o aço, que é reciclável, ao contrário do concreto. O aço também tem uma pegada de carbono menor do que o concreto em sua produção. Quando tudo é montado em um só local, como os módulos pré-fabricados integrados na fábrica, os recebimentos e a expedição no site são reduzidos, diminuindo a pegada de carbono da instalação.
Soluções Modulares Integradas da Vertiv para Implementação Global Rápida
A Vertiv já enviou mais de 1500 data centers modulares globalmente, para mais de 800 sites ao redor do mundo. Desenvolvemos mais de 250 MW de carga de TI e mais de 23 mil metros quadrados de espaço com mais de 5000 racks. Muitos de nossos sites tem certificação Tier 3. Essas são instalações de data centers tradicionais, bem como em sites de telecom e industriais. A profunda e ampla experiência da Vertiv e sua extensa linha de produtos nos permitiu ter uma presença global relevante de instalações de data centers modulares pré-fabricados.
Solução Completa para Capacidade Adicional no Data Center
A Vertiv fabrica todos os elementos críticos dos componentes e da infraestrutura e, portanto, controla a cadeia de suprimentos e a qualidade de todos os elementos do data center modular. A solução única de um único fabricante é um benefício adicional para o cliente.
A Vertiv oferece serviços de projeto, de engenharia, de instalação e comissionamento e soluções empresariais turn-key completas, fornecidas pela Vertiv ou através de parceiros estratégicos.
Uma vez que o design esteja completo, montamos e instalamos em nossa fábrica, incluindo o comissionamento mecânico e toda a documentação que acompanha estes processos. Realizamos o teste de aceite de fábrica, o teste de aceite no site e o comissionamento de nível 5 no site se o cliente necessitar. A área de Serviços Vertiv e nossos parceiros estratégicos fornecem suporte adicional.
Nosso departamento de gestão de projetos supervisiona e coordena os projetos dos clientes desde a pré-venda até a construção, entrega e durante a garantia até pós-garantia.
Os Serviços de Engenharia da Vertiv oferecem diferentes pacotes aos clientes, dependendo de qual produto é desejado e o quanto o cliente quer estar envolvido no ciclo de projeto. Tentamos equilibrar o envolvimento do cliente e o prazo desejado para garantir que o cliente esteja confortável com quanto suporte ele recebe da equipe de engenharia da Vertiv.
Portfólio de Soluções Integradas de Data Centers Modulares da Vertiv™
O portfólio de soluções modulares da Vertiv™ é composto por soluções padrão pré-integradas, soluções customizadas modulares pré-fabricadas e uma abordagem híbrida ao design do data center, incluindo nossa solução de sucesso - os Skids e Módulos de Energia da Vertiv.
Designs Padronizados
Nossos designs padrão para os data center são o Vertiv™ SmartMod™, o Vertiv™ SmartMod™ Max, o Vertiv™ SmartMod™ Combo e o Vertiv™ MegaMod™, os quais tem excelentes prazos de entrega e preços. Esses data centers completos contêm racks de energia, térmicos e totalmente integrados.
SmartMod™
O SmartMod é um módulo único com até 14 racks e até 100 kW. Apelidado de "data center in a box" (em português, data center em uma caixa), esse produto oferece melhor disponibilidade, eficiência e controle em um invólucro autônomo que pode ser implementado com segurança, praticamente em qualquer lugar. Aproveitando as tecnologias da Vertiv de energia crítica, gerenciamento térmico, controle e monitoramento, o SmartMod possibilita capacidade escalável, tempo de implementação mais rápido, flexibilidade, configurabilidade e portabilidade (ou seja, se necessário ele pode ser facilmente transportado para um novo local) que um data center de construção mais tradicional não possibilita.
Vertiv™ SmartMod™ Max
O SmartMod™ Max possui dois módulos montados no site para formar um único espaço e oferece até 26 racks e 210 kW. O SmartMod Max DX oferece refrigeração DX por expansão direta. O SmartMod CW oferece refrigeração por água gelada.
Para o SmartMod™ e o SmartMod™ Max, a Vertiv apresenta um configurador on-line para nossas equipes de vendas e principais parceiros, possibilitando ao cliente configurar seu data center modular em apenas alguns minutos com sistemas opcionais como detecção e supressão de incêndios, controle de acesso, videovigilância, monitoramento, etc.
Vertiv™ SmartMod™ Combo
O SmartMod™ Combo é uma solução multimodular mais complexa, composta de duas partes: o hall de TI, composto de diversos módulos de SmartMod™ Max e um Módulo de Energia separado. O design do SmartMod Combo incorpora blocos padronizados que compõem a solução completa. Eles podem ser combinados para aumentar a escalabilidade, a flexibilidade e o planejamento do orçamento. Todos os módulos de energia têm configurações 2N (400 e 600 kVA) em um único invólucro e uma sala A&B separada.
Vertiv™ MegaMod™
O Vertiv™ MegaMod™ é uma plataforma de produtos pré-engenheirados com a flexibilidade para adaptar-se a requisitos específicos. O MegaMod tem um time to market menor do que as construções tradicionais de alvenaria e data centers modulares customizados. O MegaMod dá suporte às metas de sustentabilidade ambiental da maioria dos proprietários de data centers e apresenta um modelo de data center flexível do tipo 'pague conforme cresça', ao contrário das construções tradicionais com método 'stick-built'. Construída na fábrica, essa solução mitiga riscos através de maiores flexibilidade e resiliência. Por trás do MegaMod há uma equipe de especialistas com ampla e diversificada experiência cobrindo todas as áreas de design, planejamento e testes.
O Vertiv™ MegaMod™ é nossa maior solução modular padronizada e é um data center multimodular escalável que pode ser projetado para até 256 racks em um espaço de TI de 1 MW. Essa solução tem seus vários módulos enviados como unidades únicas e montados no site. O hall de TI clássico do MegaMod™ consiste em diversos módulos contendo racks de TI e equipamento de refrigeração. A versão MegaMod Plus oferece até 25% mais de racks e de capacidade de refrigeração já que tem o Hall de TI e os Módulos de Refrigeração separados. Ambas as soluções incluem um módulo de serviços com espaço para sistema contra incêndios, cabeamento e barramentos blindados.
Data Centers Modulares Customizados Vertiv™
Nossos data centers modulares pré-fabricados customizados são customizados de acordo com as necessidades de cada cliente e são escaláveis em blocos de TI de até 2 MW, com 200 a 300 racks. O prazo de entrega dessas soluções é de 6 a 12 meses, dependendo dos prazos de implementação e da complexidade.
A Abordagem Híbrida Modular
A abordagem híbrida de data centers modulares incorpora a pré-fabricação fora do site de blocos complexos (módulos/skids de energia, módulos/skids de refrigeração e hídricos e superestrutura de espaço de produção (white space) que são colocados dentro ou próximos a prédios construídos tradicionalmente, com uma integração harmoniosa no site para agilizar a equipagem de um data center já existente ou com uma construção tradicional. Estes são designs escaláveis e flexíveis de até 500 MW de TI ou mais, com 450 a 1500 racks. O tempo de implementação de uma solução híbrida é geralmente de 9 a 14 meses, dependendo da complexidade, com a possibilidade de manter um estoque para a rápida implantação de uma expansão.
Módulos de Energia/Skids Vertiv™
Os Módulos de Energia Vertiv são invólucros pré-fabricados que contêm toda a infraestrutura de energia crítica necessária para o data center central e para halls. Os módulos normalmente têm tamanhos de até 2500+ kVA e incluem o painel de ATS e o quadro principal de distribuição, um UPS Vertiv™ com baterias de íon-lítio ou de VRLA, refrigeração N/N+1 (DX ou CW), um sistema de detecção e supressão de incêndios, controle de acesso e vigilância por CCTV, monitoramento de equipamentos e ambiental (BMS), a integração dos MW e o transformador (opcional) e pode ter transporte rodoviário ou marítimo para qualquer destino. Como 90% da infraestrutura é fabricada pela Vertiv, o cliente tem a vantagem de um fornecedor único para uma solução complexa de infraestrutura de energia.
Nossos módulos de energia precisam de uma remontagem no site, de nível baixo ou médio. Seus sistemas internos são totalmente comissionados para um design de módulo único. Os condensadores montados no módulo possibilitam um transporte fácil. As baterias são enviadas separadamente por motivos de segurança, mas isso não diminui a velocidade da montagem no site. Essa arquitetura de data center Tier III escalável é do tipo 'pague conforme cresça' e está tendo uma adoção geral na indústria, de grandes fornecedores de colocation a operadores de data centers hyperscale. Nossos designs seguem a lógica distribuída e de blocos redundantes como requerido pelo critério de N+1 para Tier III.
Histórias de Sucesso de Data Centers Modulares:
Meeza: Uma solução de 80 módulos e dois prédios de data centers modulares independentes, essa instalação foi entregue turn-key em 14 meses e é o maior campus de data centers modulares pré-fabricados na região MEA.
T-systems: Construído em 2013, esse data center com certificação Tier III de 1200 metros quadrados e 1,1 MW tem 38 módulos de dois andares e foi entregue em 6 meses após o pedido inicial.
Parklands, África do Sul: Inicialmente com 120 racks, a instalação desse data center foi expandida para 286 racks. Baterias de íon-lítio foram usadas para reduzir as despesas operacionais. Ele foi montado no site e estava pronto para testes em menos de 6 semanas.
Como podemos ver, a indústria de data centers modulares percorreu um longo caminho desde os "data centers conteinerizados" e está se tornando o modo padrão para acrescentar novos data centers e capacidade.
Para rever o recente webinar "The Advantages of IT Modular Solutions" (As Vantagens das Soluções Modulares para TI", inscreva-se aqui.
Inscreva-se também em nossa comunidade Engineers Frontier Community no LinkedIn. Veja nossas ofertas de data centers modulares em Vertiv.com.