The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Como os Serviços Viabilizam a Economia de Custos e a Refrigeração Mais Eficaz e Mais Eficiente dos Data Centers

Gerentes de facilities estão constantemente equilibrando a disponibilidade, a eficiência e os custos do data center. É raro que uma única oferta atenda a todos os três desafios, mas os Serviços para Gerenciamento Térmico da Vertiv™ atende.

A manutenção preventiva planejada, realizada por um Engenheiro de Atendimento ao Cliente (CE, Customer Engineer) certificado na fábrica, ajuda os equipamentos a terem um desempenho ótimo e, muitas vezes, duram por décadas ou mais, mas isso é apenas o começo. Desde peças para o retrofit da unidade de refrigeração até serviços de upgrade com instalação turn-key, os Serviços para Gerenciamento Térmico da Vertiv podem ajudá-lo a calcular o Retorno do Investimento (ROI), configurar a solução certa, buscar rebates de energia elétrica, gerenciar instalações e otimizar continuamente os sistemas de refrigeração do seu data center.

ITudo começa com um representante da Vertiv visitando o site do cliente para compreender suas necessidades, o que provavelmente levará a recomendações tanto para que sejam feitos retrofits e upgrades como para que sejam adotadas as melhores práticas para otimizar a disponibilidade, alcançar uma economia nos custos e a redução do uso de energia.

Estimando as economias nos custos e a redução do uso de energia com uma ferramenta para calcular o ROI (retorno do investimento)

Após fazermos nossa avaliação do site, o próximo passo é geralmente usar nossa ferramenta para cálculo de ROI (Retorno do Investimento) proprietária. Reunimos os parâmetros da instalação - incluindo a tarifa de energia elétrica, a potência do ventilador principal e a presença de um compressor - e a ferramenta pode ajudá-lo a entender o payback estimado sobre o investimento para o upgrade.

Por exemplo, ao acrescentar o Controlador de Unidades Vertiv™ Liebert® iCOM™-S de última geração, eliminar as correias de transmissão e reduzir a velocidade dos ventiladores com retrofits para ventiladores Plug EC, a ferramenta para ROI pode, possivelmente, estimar uma redução de 74% da energia elétrica para um determinado tipo de site, dependendo de fatores variados do site. E o custo do projeto pode ser recuperado através da economia de energia e melhor PUE, em um período estimado de 2 a 3 anos.

Otimizando a eficiência do gerenciamento térmico através do Controlador Liebert iCOM-S

Acrescentar o Controlador Liebert iCOM-S às unidades de refrigeração do data center é um dos retrofits com maior impacto. O Liebert iCOM-S permite que você gerencie e controle as suas unidades para melhorar a proteção, automatizar as rotinas do sistema de refrigeração e simplificar a manutenção. Ele pode possibilitar uma eficiência até 40% maior, uma melhor proteção e uma maior produtividade. E aquilo que já foi uma solução apenas para data centers muito grandes foi recentemente customizada em benefício de sites menores.

Levando grandes economias para data centers menores

O Pacote de Serviços Liebert iCOM-S reúne os equipamentos, a instalação e os serviços anuais para implementar o iCOM-S em um data center para sites com 3 a 20 unidades de refrigeração. Ele inclui sensores wireless instalados ao longo do data center para evitar pontos de calor que possam comprometer a disponibilidade. Ele também facilita o trabalho conjunto de unidades no modo de trabalho em equipe (teamwork) para possibilitar ao sistema pegar a sobra se uma unidade for desligada, ou em situações cotidianas, ajudar na reação a mudanças na carga de TI.

O pacote permite que o custo da solução seja diluído em um contrato de 3 ou 5 anos. Isso contribui para que o site concretize as vantagens do sistema de controle, possibilita que a economia pela eficiência e o ROI sejam despesas operacionais ao invés de despesas de capital. É especialmente útil em setores que dependem de diversos sites de edge, como bancos e serviços financeiros, colocations e os setores governamental, de saúde, de varejo e de educação.

Orientação além das ofertas da Vertiv

Ganhos de eficiência e a otimização da performance do data center podem ser melhorados com medidas simples, e os Engenheiros de Atendimento ao Cliente também aconselham regularmente a respeito das melhores práticas. Por exemplo:

  • vedar o envoltório da sala para reter o ar frio
  • usar painéis cegos para manter o ar quente no corredor quente
  • colocar de forma otimizada as chapas perfuradas
  • gerenciar os cabos para criar uma trajetória desobstruída para o ar de exaustão
  • usar os mais recentes setpoints recomendados pela ASHRAE
  • remover papelão (muitas vezes presente na forma de caixas dos servidores) do espaço branco pois ele absorve umidade e faz com que as unidades trabalhem mais (often present in the form of server boxes) from the white space, as it absorbs moisture and makes units work harder

Os Serviços para Gerenciamento Térmico ajudaram a alcançar economia de energia mensurável para a Verizon Wireless, a ultrapassar o ROI mínimo em 40% para a QTS, e a reduzir o consumo de energia e a liberar capacidade ociosa para a American Family Insurance.

Para ver como os Serviços para Gerenciamento Térmico podem ajudar a sua instalação solicite que um especialista local entre em contato com você.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma