The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Torne a Distribuição de Energia nos Racks dos Data Centes à Prova de Futuro com uma Tomada Combinada

Merle Seeman •

As Racks PDUs Atualizáveis com Tomada Combinada C13/C19 Vertiv™ Geist™ ajudam equipes a padronizar as implementações

As equipes de facilities, TI e data center – e os integradores de sistemas que fornecem para elas – estão lutando para acompanhar as demandas dos negócios digitais. Não apenas as organizações estão construindo e alugando mais espaço de data center, mas também o footprint da tecnologia dentro das quatro paredes das instalações está mudando rapidamente. Além disso, elas estão também ampliando suas redes de edge computing rapidamente para dar suporte às experiências digitais dos clientes. E isso faz com que as equipes densifiquem os racks nos sites para dar suporte a cargas de trabalho com alto uso de computação, tornando ainda mais importante a distribuição de energia no nível do rack.

Quer trabalhem para fornecedores de colocation ou para data centers empresariais, essas equipes estão batalhando para saber fazer o planejamento para todo esse crescimento. Servidores, dispositivos de armazenamento e equipamentos de rede geralmente são renovados a cada período de três a cinco anos, entretanto, unidades de distribuição de energia no rack (rPDUs) podem durar muito mais. Assim, essas equipes precisam garantir que possam conectar as rPDUs mais antigas aos hardwares mais modernos, que demandam cada vez mais tomadas C19 de alta potência, ao invés de tomadas C13 de baixa potência.

Como as Tomadas Combinadas simplificam o planejamento da distribuição de energia no nível do rack

A Vertiv orgulhosamente anuncia que as suas Rack PDUs Atualizáveis Vertiv™ Geist™ vêm agora com uma Tomada Combinada C13/C19, simplificando a compra, a gestão de inventário e a implementação.

As equipes responsáveis por data centers já valorizam as Rack PDUs Atualizáveis Vertiv™ Geist™ por sua capacidade de proporcionar distribuição consistente e oferecer uma visão abrangente do uso da energia, visualmente no próprio rack ou remotamente. Com recursos de monitoramento e distribuição inteligentes, essas PDUs ajudam equipes a revisar continuamente o consumo de energia e identificar quaisquer problemas proativamente. Fazendo isso, as equipes podem evitar paradas não intencionais e garantir a alta disponibilidade dos serviços digitais.

Agora, o valor que as Rack PDUs Atualizáveis Vertiv™ Geist™ entregam aos operadores de data center é ainda melhor. Com a nova Tomada Combinada C13/C19, as equipes podem atingir vários objetivos, incluindo:

  • Tornar a distribuição de energia no rack à prova de futuro: A tomada universal C13/C19 nas Rack PDUs Atualizáveis Vertiv™ Geist™ acomodam novas configurações de rack, eliminando a necessidade de modificar ou trocar as rPDUs quando as densidades dos racks aumentam. Uma Rack PDU Atualizável Vertiv™ Geist™ pode suportar até 48 Tomadas Combinadas C13/C19, dando às equipes espaço para crescer.

  • Simplificar os processos de compra: As equipes não precisam mais ponderar e correlacionar as especificações da rPDU com os gabinetes de TI. Elas podem simplesmente comprar as Racks PDUs Atualizáveis Vertiv™ Geist™ com Tomada Combinada C13/C19 para todas as suas necessidades de energia no nível do rack, dando suporte a equipamentos com plugues C14 ou C20 com maior flexibilidade.

  • Reduzir os custos dos equipamentos: Ao usar as Rack PDUs Atualizáveis Vertiv™ Geist™ com a Tomada Combinada C13/C19, as equipes dos data centers podem reduzir o custo total de propriedade da distribuição de energia no nível do rack. Elas podem maximizar a vida útil das rPDUs, parar de sobreprovisionar os equipamentos e eliminar a necessidade de comprar adaptadores de energia para dar suporte a equipamentos com plugues C14 e C20.

  • Padronizar a implementação de equipamentos: As equipes podem implementar as Rack PDUs Atualizáveis Vertiv™ Geist™ com Tomadas Combinadas C13/C19 em todo um data center ou em uma rede de instalações. Ao fazê-lo, elas podem simplificar os processos de compra, de gestão de inventário e de implementação.

  • Evitar indisponibilidades acidentais causadas por erro humano: As faltas de energia devidas ao erro humano são o veneno das operações de um data center. Mesmo assim, a realidade é que elas ocorrem com bastante frequência. A Pesquisa sobre Data Centers do Uptime Institute de 2020 encontrou que 75% de todas as faltas de energia poderiam ser evitadas através de melhores processos de configuração ou de gerenciamento.

A Tomada Combinada C13/C19 nas Rack PDUs Atualizáveis Vertiv™ Geist™ ajudam a evitar erros humanos nos processos operacionais de três formas. Em primeiro lugar, as tomadas são codificadas por cores e por circuito para a identificação instantânea. Segundo, as tomadas são compatíveis com Travas-P™, proporcionando uma função de travamento seguro quando são usados cabos de Travas-P™. Terceiro, mesmo se os compradores não optarem pelas Travas-P™, a alta retenção das tomadas ajudará a evitar desconexões acidentais dos cabos de alimentação.

Conclusão

No tocante ao planejamento para o crescimento digital, são muitas as incertezas. Assim, as equipes de data centers, de TI e de facilities querem incorporar maior flexibilidade em seus modelos empresariais e operacionais.

Padronizar a distribuição de energia no nível do rack com as Rack PDUs Atualizáveis com Tomada Combinada C13/C19 Vertiv™ Geist™ proporciona às equipes a tranquilidade de poder dar suporte às necessidades empresariais que mudam rapidamente. Elas ganham uma solução única que podem usar em todos os data centers, sites e redes de edge computing e que são fáceis de comprar, usar e gerenciar. Além disso, elas podem reduzir o rico de indisponibilidades acidentais devidas a desconexões dos plugues das tomadas, ajudando a proporcionar a alta disponibilidade que os atuais serviços digitais demandam.

Torne a sua distribuição de energia à prova de futuro ainda hoje.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma