A abordagem de climatização tradicional considera arquiteturas de corredores abertos com temperaturas de ar de retorno para unidades de resfriamento entre 22-26 ° C e temperaturas de ar insuflamento para o centro de dados entre 10-14 ° C, isso considerando aplicações denominadas como padrão
Com o uso de gerenciamento inteligente de distribuição de ar para os servidores, os projetistas de data centers e gerentes de instalações poderão aumentar a temperatura da água gelada de 7-12 ° C, para até 20-26 ° C.
Como resultado da solução de enclausuramento do corredor frio SmartAisle, as necessidades exatas de refrigeração e fluxo de ar dos servidores são atendidas, investindo apenas kilowatts necessários no resfriamento direcionado. A solução SmartAisle aumenta a eficiência do espaço e fornece temperatura uniforme e previsível para todos os equipamentos de TI, controlando diretamente a temperatura e a umidade do corredor frio.
Combinado com o chiller correto, como o refrigerador freecooling Liebert® HPC ou o refrigerador adiabático com freecooling Liebert AFC, os benefícios são ainda maiores:
Maior capacidade com economia considerável de espaço;
O aumento de horas de operação em “freecooling” resulta em uma enconomia de energia significativa, dependendo da região de aplicação e das temperaturas de água gelada adotadas;
Operação de baixo nível de ruído ruído.