Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Escolhendo o Melhor Sistema de Distribuição de Energia para o seu Espaço de TI

Vincenzo La Rosa Gangi, Gerente de Desenvolvimento de Negócios e Russell Bulley, Engenheiro de Aplicações Sênior, contemplaram o tema “Escolhendo o Melhor Sistema de Distribuição de Energia para o seu Espaço de TI” para o mais novo webinar da série Engineers’ Frontier.

Ao escolher a distribuição elétrica para o seu data center, o que você deve levar em consideração? Há duas opções para a distribuição padrão de energia de CA em data centers: cabos e barramentos blindados.

O que é um barramento blindado?

Barramentos blindados são barras de metal sólidas, normalmente feitas de cobre ou alumínio, que são usadas para transportar corrente.  Em geral, um barramento blindado é usado para aplicações onde a densidade da corrente é alta em seções de um percurso. Barramentos blindados são compactos, fáceis de usar e robustos.

Há diversos pontos a considerar quando estiver decidindo entre barramentos blindados e cabos:

  • Cabos são mais flexíveis e têm uma instalação mais barata do que barramentos blindados. Cabos podem ser cortados pelo comprimento, que não precisa ser altamente preciso, e um eletricista pode realizar a instalação. Barramentos blindados precisam ser projetados com precisão milimétrica.
  • Um barramento blindado medindo 328 mm² pode transportar 1000 A, enquanto um cabo medindo 300 mm² pode transportar 732 A, portanto, barramentos blindados transportam mais corrente com um mesmo volume.
  • Barramentos blindados requerem caixas terminais, cofres de derivação (tap-off boxes) ou flanges e estão disponíveis apenas em configurações com 4 e 5 condutores. Entretanto, barramentos blindados podem ser articulados ou unidos por toda a vida e podem ser virados em qualquer ângulo, sem curvaturas ou raios mínimos. Cabos são flexíveis em termos de rota e não têm juntas. Entretanto, cabos têm um raio de curvatura máximo e, uma vez instalados, não podem ser mudados. Os cofres de derivação para os barramentos blindados podem ser movimentados, retirados, adaptados ou ter sua capacidade ampliada ou reduzida durante a vida do barramento, o que não é possível com cabos.
  • Cabos são combustíveis e precisam de blindagem ou revestimento para ter EMC (compatibilidade eletromagnética). Esse isolamento pode deteriorar com o tempo e devido a fatores ambientais ou ser danificado por roedores. O isolamento é, por definição, isolador de calor. Graças à construção metálica dos barramentos blindados, eles podem ser usados como terra e o metal age com um radiador de calor. Barramentos blindados não podem ser danificados por roedores ou pelo sol.
  • Os barramentos blindados são suspensos e, apesar de manterem uma aparência de organização, trabalhar neles pode apresentar desafios. Entretanto, há disponibilidade de inteligência para o barramento blindado por toda a sua extensão, e não apenas nos terminais como ocorre nos cabos. Mecanismos especiais, como medição e sistemas de detecção de falhas, podem ser possíveis nos cofres de derivação. Além disso, os componentes do barramento blindado podem ser eficientemente projetados e visualizados usando-se os sistemas BIM ou REVIT.
  • Cabos podem ser uma opção melhor se o data center for crescer. Mas, cabos sob o piso podem, ao longo do tempo, levar a obstruções sob o piso e resultar no bloqueio do fluxo de ar da refrigeração, na sobrecarga das bandejas de cabos e em cabos sendo deixados no chão após a desconexão de racks, sem etiquetas para indicar o seu propósito.
  • Painéis de Energia Remotos (RPPs) (usados com cabos) podem possibilitar uma distribuição inteligente. Circuitos individuais podem ser monitorados sem abrir o dispositivo. Com RPP padronizado, os operadores podem configurar um dispositivo, salvar as configurações para um USB e então usar esse USB para atender dispositivos semelhantes. Disjuntores individuais podem ser trocados a quente (hot-swap) de forma que os operadores podem substituí-los ou acrescentar um circuito de derivação em menos de 20 segundos, enquanto as outras derivações permanecem ligadas. Apesar de serem compactos, os RPPs ocupam mais white space (área de produção) do que os barramentos blindados.

drawing-busbar.png

Esta figura ilustra a economia de espaço e de volume que pode ser feita ao usar o barramento blindado. As linhas verdes são cabos superpostos em uma instalação de barramento blindado para um container de um painel de distribuição.  Foram alcançadas economias consideráveis em altura ao trocar para um barramento blindado.

Russell e Vincenzo proporcionam um quadro consistente e outras considerações sobre cabos, barramentos blindados e elementos da distribuição de energia para data centers, incluindo considerações detalhadas para configurar barramentos blindados. Assista ao webinar para saber mais e veja toda a série de webinars Engineers’ Frontier.

Conteúdo Relacionado

Webcasts Image

Webcasts

Webcasts
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma