The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Vertiv™ Liebert® PSI5 UPS Firmware Downloads

Software downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

SIGN UP FOR SOFTWARE UPDATES

PSI5-800RT120, PSI5-1500RT120 (TAA), PSI5-2200RT120 (TAA), PSI5-3000RT120 (TAA),
PSI5-5000RT208, PSI5-1000RM1201U, PSI5-1500RM1201U, PSI5-750MT120, PSI5-1100MT120,
PSI5-1500MT120


RELEASE DATE PRODUCT FAMILY DOWNLOAD
September 2023 Vertiv Liebert PSI5 UPS PSI5 UPS Firmware – 2023-09.zip -

Release Notes:

  1. This Firmware update is only compatible on PSI5 models produced in 2022 or later. The UPS serial number must begin with “22” or “23”.
  2. Added the IP address of the optional network card when installed to the LCD.
PARTNERS
Acesso de Partner

Idioma e Localização