Design
Download reference designs and technical papers
Novo design de arquitetura de IA
Descarregue a arquitetura de referência de arrefecimento e energia energeticamente eficiente da Vertiv para a plataforma NVIDIA GB300 NVL72, disponível como ativos SimReady™ no modelo NVIDIA.
Estudo de caso do cliente
Veja como as capacidades de infraestrutura da Vertiv, a arquitetura informática da NVIDIA e os sistemas de IA da Domyn se combinam em COLÓSSEO para fornecer infraestruturas de IA modulares e escaláveis.
Vertiv design principles
Explore how implementing these principles can optimize the strategic deployment of AI workloads.
Designs de referência
A Vertiv desenvolveu projetos de referência para centros de dados de modernização e raiz para o ajudar a navegar por soluções integradas para IA de energia e arrefecimento e outras aplicações informáticas de alto desempenho.
Conceção para novas construções
Densidade do bastidor | Contagem de bastidores | Contagem GPU | ID do design | Tecnologia de arrefecimento | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NA | EMEA | ÁSIA | ||||
20kW | 18 | 248 | RD002![]() |
RD002E![]() |
RD002A![]() |
Ar |
40kW | 10 | 248 | RD003![]() |
RD003E![]() |
RD003A![]() |
Ar |
40kW | 10 | 248 | RD004![]() |
RD004E![]() |
RD004A![]() |
Ar |
73kW | 52 | 1152 | RD006![]() |
RD006E![]() |
RD006A![]() |
Líquido + Ar |
73kW | 110 | 2880 | RD007 | RD007E![]() |
RD007A![]() |
Líquido + Ar |
132kW | 36 | 1152 | RD014![]() |
RD014E![]() |
RD014A![]() |
Líquido + Ar |
132kW | 54 | 1728 | RD015![]() |
RD015E![]() |
RD015A![]() |
Líquido + Ar |
132kW | 72 | 2304 | RD016![]() |
RD016E![]() |
RD016A![]() |
Líquido + Ar |
75kW | 8 | 64 | RD017![]() |
RD017E![]() |
RD017A | Líquido + Ar |
90 kW | 12 | 576 | RD018![]() |
RD018E![]() |
RD018A | Líquido + Ar |
132kW | 18 | 576 | RD019![]() |
RD019E![]() |
RD019A | Líquido + Ar |
130kW | 108 | 3456 | RD020![]() |
RD020E | RD020A | Líquido + Ar |
130kW | 18 | 576 | RD021![]() |
RD021E | RD021A | Líquido + Ar |
29kW | 18 | 248 | RD022![]() |
RD022E | RD022A | Ar |
58kW | 10 | 248 | RD024![]() |
RD024E | RD024A | Ar |
132kW | 36 | 1152 | RD025![]() |
RD025E | RD025A | Líquido + Ar |
132kW | 36 | 1152 | RD026![]() |
RD026E | RD026A | Líquido + Ar |
142kW | 40 | 1152 | RD027![]() |
- | - | Líquido + Ar |
269kW | 36 | 1152 | RD300 | RD300E | RD300A | Líquido |
500kW | - | - | RD500 | RD500E | RD500A | Líquido |
Design otimizado para remodelações
Densidade do bastidor | Contagem de bastidores | Contagem GPU | ID do design | Tecnologia de arrefecimento | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NA | EMEA | ÁSIA | ||||
40kW | 4 | 128 | 4X160R![]() |
N/A | 4X160RA | Ar |
70kW | 1 | 64 | 1L88R![]() |
1L88RE![]() |
1L88RA![]() |
Líquido + Ar |
80kW | 1 | 40 | 1X80![]() |
1X80E | 1X80A | Ar |
100kW | 1 | 88 | 1L100R![]() |
1L100RE![]() |
1L100RA![]() |
Líquido + Ar |
100kW | 4 | 368 | 4L400R![]() |
N/A | 4L400RA | Líquido + Ar |
100kW | 4 | 368 | 4XL400![]() |
4XL400E![]() |
4XL400A![]() |
Líquido + Ar |
100kW | 5 | 460 | 5L500![]() |
5L500E![]() |
5L500A![]() |
Líquido + Ar |
100kW | 12 | 1104 | 12XL1200 ![]() |
12XL1200E![]() |
12XL1200A![]() |
Líquido + Ar |
100kW | 14 | 1288 | 14L1400![]() |
14L1400E![]() |
14L1400A![]() |
Líquido + Ar |
115kW | 1 | - | N/A | 1XL115E![]() |
N/A | Líquido + Ar |
Engage and unlock your AI potential
Get an AI infrastructure consultation or explore tech
and channel partnerships.
Fale com um especialista
Preencha os detalhes para que os nossos consultores de soluções de IA entrem em contacto consigo.
O seu envio foi recebido!
Obrigado por nos contactar.