The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Partial Discharge Testing for Switchgear

Partial discharge (PD) testing provides critical information about the quality of switchgear and its impact on your critical facility. Your medium-voltage switchgear is vulnerable to PD if it has voids, gaps, or other defects. PD can also occur on the surface of insulators. Left unchecked, these small electrical sparks erode insulation and lead to unplanned outages. PD testing for switchgear helps you prioritize maintenance resources and take action before this failure occurs.

Obter brochura
Especialmente adequado para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vantagens

Improved system reliability occurs when failure-causing PD is remedied
Optimized maintenance and capital expenditures are possible as PD testing helps prioritize equipment requiring maintenance, repair or replacement
Fewer unplanned outages and system downtime is due to early identification of PD
Improved risk management happens when PD is regularly monitored and addressed prior to probable failure

Características

Pre-screen and report identifies and prioritizes equipment for PD testing, and documents these recommendations ensuring focus on the right assets
Noninvasive PD sensors are used to conduct periodic PD measurements and increase the reliability of PD detection
Innovative technology enables our test engineers to identify the presence and location of PD within your switchgear
Online PD testing provides a nondestructive, inexpensive testing option that can be performed while your equipment is energized at normal operating voltages
Permanently mounted sensors installed in hard-to-access equipment and areas that pose a safety concern facilitate safer, more efficient PD detection
Short-term continuous monitoring allows switchgear to be continuously monitored under load ranging from one hour up to three months
Permanent continuous online monitoring delivers continuous and accurate information on the condition of the most critical assets in your system
Ultrasonics increase the reliability of PD detection when used with other testing technologies
Offline PD testing can be used to commission new gear or to complete testing when de-energization is preferred

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Áreas de foco do serviço: Serviços de projeto, Serviços de otimização do desempenho
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de foco do serviço: Serviços de projeto, Serviços de otimização do desempenho, Resposta de emergência, Manutenção preventiva, Manutenção preventiva para aplicações industriais, Serviços remotos, Peças de reposição e gestão de peças
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do serviço: Serviços de projeto, Serviços de otimização do desempenho, Formação, Resposta de emergência, Manutenção preventiva, Manutenção preventiva para aplicações industriais, Serviços remotos, Peças de reposição e gestão de peças
PARTNERS
Acesso de Partner

Idioma e Localização