The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Transformer Preventive Maintenance

Failure of large power transformers can cost you millions in lost revenue because replacements can take months to purchase and install. Worse, a transformer failure can trigger fire and explosions, endangering your people and threatening your plant’s critical assets. Fortunately, losses due to transformer failure can be avoided. Through preventive and predictive maintenance and testing, Vertiv can identify potential issues and repair problems before a unit fails.

Obter brochura
Especialmente adequado para:
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantagens

Improved reliability from your electrical distribution system occurs through routine inspection and maintenance
More cost-effective testing and maintenance is achieved as analysis of transformer performance identifies signs of impending failure which helps prioritize spending
Fewer unplanned outages and costly business disruption is the result of ongoing testing and trending that informs decisions regarding electrical assets
Fewer emergency repairs are needed when transformers and related equipment are regularly inspected and serviced
Optimized transformer performance and life span is possible when adjustment are made based on the results of regular preventive and predictive maintenance

Características

Inspections include visual checks for cleanliness, cracked insulators and bushings, paint condition, oil condition, nitrogen pressures, relay targets, and condition of grounds
Infrared testing detects heat buildup, loose connections, and defective surge arrestors which are often a precursor to failure
Ultrasonic detection identifies excessive corona that produces radio frequency (RF) interference which may cause an insulator, bushing, or surge arrester to fail
Nitrogen gas tests are performed on nitrogen gas blanketed transformers to identify the presence of gas in the oil or a high oxygen content that leads to oil deterioration
Oil analysis provides an accurate assessment on the condition of properties that are essential to transformer oils
Folhetos e fichas de dados

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de foco do serviço: Serviços de projeto, Serviços de otimização do desempenho, Resposta de emergência, Manutenção preventiva, Manutenção preventiva para aplicações industriais, Serviços remotos, Peças de reposição e gestão de peças
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do serviço: Serviços de projeto, Serviços de otimização do desempenho, Formação, Resposta de emergência, Manutenção preventiva, Manutenção preventiva para aplicações industriais, Serviços remotos, Peças de reposição e gestão de peças
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 222 5877, option 2
Ohio USA
Áreas de foco do serviço: Serviços de projeto, Serviços de otimização do desempenho, Formação, Resposta de emergência, Manutenção preventiva, Manutenção preventiva para aplicações industriais, Serviços remotos, Peças de reposição e gestão de peças, Generator Services
PARTNERS
Acesso de Partner

Idioma e Localização