The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Generator Preventive Maintenance for Industrial Applications

Backup power systems rely on well maintained generators to provide backup power during extended power outages. Regular maintenance ensures your generator can start quickly to assume the full load and keep your critical facility running.

Especialmente adequado para:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantagens

Maximized reliability is achieved with regular checks of the generators mechanical, cooling, and fuel systems
Minimized repair costs are the result of having ongoing service that prevents failures, which often lead to emergency repair
Ensured business continuity is possible when generators and starting batteries have been properly maintained and tested

Características

Mechanical systems inspection includes the checking of connections and components to uncover any flaws including corrosion, leaks, cracks, abrasions, and low fluid levels
Regular exercising of the generator engine ensures proper lubrication, prevents contact oxidation, and uses fuel prior to deterioration
Lubrication services includes checking of engine oil and performing oil and filter changes as needed
Cooling system check verifies the proper level of coolant solution, radiator cleanliness, and operation of coolant heater
Fuel system check includes an assessment of fuel degradation, charge-air components, and engine air intake components
Battery testing eliminates backup power system failures due to weak or undercharged starting batteries
Load bank testing validates that the backup generation system performs to design specifications and is able to support the load

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de foco do serviço: Serviços de projeto, Serviços de otimização do desempenho, Resposta de emergência, Manutenção preventiva, Manutenção preventiva para aplicações industriais, Serviços remotos, Peças de reposição e gestão de peças
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do serviço: Serviços de projeto, Serviços de otimização do desempenho, Formação, Resposta de emergência, Manutenção preventiva, Manutenção preventiva para aplicações industriais, Serviços remotos, Peças de reposição e gestão de peças
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 222 5877, option 2
Ohio USA
Áreas de foco do serviço: Serviços de projeto, Serviços de otimização do desempenho, Formação, Resposta de emergência, Manutenção preventiva, Manutenção preventiva para aplicações industriais, Serviços remotos, Peças de reposição e gestão de peças, Generator Services
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização