Estado de ativação
Contacte o Apoio ao parceiro da Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.
Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.
Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.
Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.
Definições de cookies
Cookies técnicos
Estes cookies são essenciais para garantir o funcionamento correto do website, para permitir-lhe registar-se/iniciar a sessão e aceder a funcionalidades reservadas, e para permitir-nos monitorizar a segurança do website e melhorar o desempenho operacional, por exemplo, armazenando as suas preferências para melhorar as suas visitas subsequentes.
Cookies analíticos
Estes Cookies permitem-nos recolher e analisar o tráfego e a utilização do website de forma anónima e compreender e melhorar a forma como os visitantes utilizam o website, incluindo as páginas e produtos que são visualizados com maior frequência. Estes cookies não são estritamente necessários para que o website funcione, mas irão proporcionar-lhe uma experiência de navegação melhor.
Cookies de definição de perfis
Estes cookies permitem-nos seguir a sua navegação no website para criar perfis dos seus gostos, hábitos, escolhas, etc., para enviar-lhe mensagens promocionais direcionadas para as suas preferências. A recusa destes cookies não afetará o funcionamento adequado do website, mas impedirá que possamos enviar-lhe mensagens promocionais direcionadas às suas preferências.
Ao clicar em “Aceitar tudo”, concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a navegação no website, analisar a utilização do website e ajudar nos nossos esforços de marketing.
Para mais informações sobre os cookies que utilizamos, clique aqui.

- Produtos e Serviços
- Liebert GXE 1-3kVA Accessories
- Management and Monitoring
Management and Monitoring
Network Management Cards
Part Number | Description |
---|---|
IS-UNITY-SNMP |
The Vertiv™ Liebert® IS-Unity-SNMP Communications Card supports SNMP for interfacing with building management or data center management system applications, as well as Vertiv™ LIFE Services. |
IS-UNITY-DP |
The IS-UNITY-DP (dual protocol) card allows customers to enable two of the supported third-party protocols (SNMP, BACnet, Modbus, and YDN23) for interfacing with building management or data center management system applications, as well as Vertiv™ LIFE Services. |
RELAYCARD-PG |
The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot RELAYCARD-PG card provides contact closure for remote monitoring of alarm conditions in your Edge UPS. |
USB485I |
USB to RS-485 adapter for Modbus/RTU and BACnet/MSTP support |
Environmental Sensors
Part Number | Description |
---|---|
SN-2D |
Two-Door Switch Monitor Sensor Probe With Two Inputs |
SN-3C |
Three Dry Contact Input Monitor Sensor |
SN-T |
Sensor Single Modular Temperature Probe |
SN-TH |
Modular Sensor | Temperature Humidity Rack Monitoring |
SN-Z01 |
Integrated Temperature Sensor |
SN-Z02 |
Integrated Temperature Sensor |
SN-Z03 |
Integrated Temperature and Humidity Sensor |
UPS Management Software
Part Number | Description |
---|---|
Vertiv™ Power Insight is free software that helps improve efficiency, protects valuable critical equipment, and increases visibility of your network enabled UPSs and rPDUs. It is a web-based application designed for users with a distributed infrastructure who need a way to manage multiple devices. For use with the RDU101 network card. |
|
Vertiv™ Power Assist is free software used to gracefully shutdown an IT device when the UPS battery backup experiences a threatening condition. The software notifies users of an event, displays key metrics and logs historical data. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event. For use with a USB connection. |