The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv™ Liebert® XDU Coolant Distribution Units

Designed to support liquid cooling within high density environments, the Liebert® XDU Coolant Distribution Units are suitable for chip & rear door cooling applications that offer easy, cost-effective deployment in any data center. The Liebert XDU family offers systems that operate with/without facility water, allowing you to tap into the benefits of liquid-cooled servers to more efficiently support higher rack densities without incurring the costs of major infrastructure changes.

Obter brochura
Especialmente adequado para:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Retail and Wholesale

As data centers adopt liquid cooling, fitting in new cooling distribution infrastructure can be a real challenge. From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv™ Liebert® XDU simplifies your work with the flexibility to support rear door heat exchangers or direct contact liquid cooling. The Liebert® XDU’s compact footprint allows for end of row or perimeter placement. However, and wherever you incorporate the Liebert XDU, you can easily distribute coolant to efficiently manage power-dense hot spots liquid to liquid up to 450 kW or 1,368 KW. Compact footprint for deployment flexibility within the row or perimeter; Efficient Cooling Distribution to manage power-dense hot spots and up to 450 kW or 1,368 kW; Precise Temperature Control to eliminate thermal shock for server CPU and GPUs; Redundant Pumps and Dual Power Feeds for optimizing reliable operation; Remote Monitoring available through communications with HTTP, SNMP, RS-485 Modbus, Modbus IP.

Vantagens

Achieve incredible efficiency in high-density environments Protects secondary liquid network with strict conformance to wetted material compatibility Intuitively designed for ease of deployment Accommodates any facility design and with multiple cooling configurations Robust design with confidence inspiring redundancy options including teaming for the most demanding applications Integrated controller designed from the ground up to be easy to deploy and supports leak detection Flexible support services available for installation and maintenance with same day options

Características

Compact footprint allows for in-row deployments Top or bottom liquid supply & return connections Integrated 50 micron filter Large 7”responsive color touch screen display Precise Temperature Control to eliminate thermal shock for server CPU and GPUs. Intelligent flow monitoring with alarm features Closed-loop pipe design with integrated leak detection Easily accessible fill port and drain locations Innovative Stainless-Steel Design and Hygienic Couplings help ensure Secondary Fluid Network integrity
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização