ACS 8032MDDC Serial Console
Guardar este produto no seu painel
Acabou de guardar este produto no seu painel para o visualizar mais tarde. Pode remover facilmente o item do seu painel de controlo quando já não quiser guardá-lo.
Inicie sessão ou crie uma conta para guardar isto para mais tarde
- Banca, finanças e seguros
- Centro de dados/Colocação/Alojamento
- Educação
- Governo
- Cuidados de saúde
- Indústria
- Militar, Defesa, Aeroespacial e Mísseis
- Energia nuclear
- Petróleo e gás
- Geração de energia
- Transmissão e distribuição de eletricidade/gás
- Retalho e grossistas
- Telecomunicações
- Transporte
ACS 8032MDDC Serial Console
- Banca, finanças e seguros
- Centro de dados/Colocação/Alojamento
- Educação
- Governo
- Cuidados de saúde
- Indústria
- Militar, Defesa, Aeroespacial e Mísseis
- Energia nuclear
- Petróleo e gás
- Geração de energia
- Transmissão e distribuição de eletricidade/gás
- Retalho e grossistas
- Telecomunicações
- Transporte
Vantagens
Características
Especificações
- Product Overview
- Tipo
- Serial
- Conector de entrada
- 32 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
- Graphic Mode
- Internal Modem
- 1
- Service Processor support
- No
- Extension Distance
- N/A
- Cellular Support
- Yes, via external router
- Power Description
- Power Supply(s)
- 2
- Input Power (Maximum)
- 35W
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
- USB ports
- 8 USB 2.0
- USB Hub Support
- Yes
- Operational Conditions
- Temperatura de funcionamento
- 14° to 140°F (-10° to 60°C)
- Humidity
- 20% to 80% non-condensing
- Storage Temperature
- –4° to 158°F (–20° to 70°C)
- Physical Characteristics
- Peso
- 7.0 lbs
- Peso
- 3.2 kgs
- Altura
- 1.75 in
- Altura
- 44.5 mm
- Largura
- 17.25 in
- Largura
- 438 mm
- Profundidade
- 9.5 in
- Profundidade
- 241 mm
- Miscellaneous
- Other supported accessories
- 1 full size SD card slot
- Avocent® ACS 8000 Advanced Console Server Data Sheet
- Data Center Infrastructure Solutions-Channel Products Catalog VR-01407.pdf
- Vertiv™ Capabilities in a Network Closet
- Avocent® ACS 800 & 8000 Out of Band Management Cisco ISR 2900
- Avocent® ACS 8000 Serial Console Server Application Brief AV-49554
- Vertiv™ Avocent® DSView™ Providing Secure Remote Access Application Brief SL-70948.pdf
- Avocent ACS 4 Reasons to Buy Data Sheet AV-12348
*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.
Encontre o contacto da sua área
Contactos de apoio aos produtos
Alteração
Perguntas frequentes
- P
- How many serial port connections do Vertiv™ Avocent® ACS 8000 Serial Consoles support?
- R
- The ACS 8000 family has variants that include 8, 16, 32, and 48 serial ports along with 8 multi-purpose USB 2.0 ports.
- P
- What serial protocols/types does the ACS 8000 support?
- R
- ACS Serial Consoles are equipped to support RS-232, RS-485, RS-422 protocols via RJ-45 and USB 2.0 on Type A connectors.
- P
- How do I connect to and manage the ACS 8000?
- R
- In-band and out-of-band access (with network failover) are supported via (2) Gigabit Ethernet interfaces, (2) Gigabit Fiber SFP ports, optional v.92 analog modem and/or external 4G/LTE cellular modem. The appliance provides a web-browser based GUI and local console port for CLI and Linux Shell commands.
- P
- Can the ACS 8000 be used to manage PDU and UPS systems?
- R
- Yes, the ACS 8000 automatically detects and supports Liebert GXT4 UPS systems, as well as, Rack PDUs from Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan and Eaton.
- P
- How does the ACS 8000 provide secure access?
- R
- Users are authenticated using TACACS+, RADIUS, LDAP/AD or local authentication. The appliance also includes a built-in firewall with Access-Control Lists (ACLs).