The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Modelo do produto

ACS 8032MDAC Serial Console

Encontrar contacto de vendas Obter brochura Obter manual
Login to Save for Later
Especialmente adequado para:
  • Banca, finanças e seguros
  • Centro de dados/Colocação/Alojamento
  • Educação
  • Governo
  • Cuidados de saúde
  • Indústria
  • Militar, Defesa, Aeroespacial e Mísseis
  • Energia nuclear
  • Petróleo e gás
  • Geração de energia
  • Transmissão e distribuição de eletricidade/gás
  • Retalho e grossistas
  • Telecomunicações
  • Transporte
Garantia: 2 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty Available

Vantagens

NEW! - Cellular connectivity provides secondary failover support
Environmental sensor port gives visibility into onsite conditions
Access and troubleshoot remote locations using automatic network failover to cellular, Ethernet or analog modem 
Strong dial-up and secure dial-back using optional built-in modem
Compliance with data center access and security policies customizable, multiple access levels
No need for adaptors with automatic Cyclades™ and Cisco pin-out conversions
Integrated support for 1Gb SFP fiber modulesy8 USB ports to support new IT equipment and external devices 

Características

Fast, automated configuration with Zero-Touch Provisioning (ZTP) 
In-band and out-of-band serial access to remotely manage IT devices anywhere in the world
Automatic ethernet or cellular failover using second GbE port for failover 
Preset security profiles: secure, moderate, and open
Custom security profiles 

ACS 8032MDAC Serial Console
Product Overview
Tipo
Serial
Conector de entrada
32 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital2
Graphic Mode
Internal Modem
1
Service Processor support
No
Extension Distance
N/A
Cellular Support
Yes, via external router
Power Description
Power Supply(s)
2
Input Power (Maximum)
35W
Interfaces/Ports
Network Interface(s)
2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
USB ports
8 USB 2.0
USB Hub Support
Yes
Operational Conditions
Temperatura de funcionamento
14° to 140°F (-10° to 60°C)
Humidity
20% to 80% non-condensing
Storage Temperature
–4° to 158°F (–20° to 70°C)
Physical Characteristics
Peso
7.0 lbs
Peso
3.2 kgs
Altura
1.75 in
Altura
44.5 mm
Largura
17.25 in
Largura
438 mm
Profundidade
9.5 in
Profundidade
241 mm
Miscellaneous
Other supported accessories
1 full size SD card slot

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de foco do produto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct

Perguntas frequentes

P
How many serial port connections do Vertiv™ Avocent® ACS 8000 Serial Consoles support?
R
The ACS 8000 family has variants that include 8, 16, 32, and 48 serial ports along with 8 multi-purpose USB 2.0 ports.
P
What serial protocols/types does the ACS 8000 support?
R
ACS Serial Consoles are equipped to support RS-232, RS-485, RS-422 protocols via RJ-45 and USB 2.0 on Type A connectors.
P
How do I connect to and manage the ACS 8000?
R
In-band and out-of-band access (with network failover) are supported via (2) Gigabit Ethernet interfaces, (2) Gigabit Fiber SFP ports, optional v.92 analog modem and/or external 4G/LTE cellular modem. The appliance provides a web-browser based GUI and local console port for CLI and Linux Shell commands.
P
Can the ACS 8000 be used to manage PDU and UPS systems?
R
Yes, the ACS 8000 automatically detects and supports Liebert GXT4 UPS systems, as well as, Rack PDUs from Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan and Eaton.
P
How does the ACS 8000 provide secure access?
R
Users are authenticated using TACACS+, RADIUS, LDAP/AD or local authentication. The appliance also includes a built-in firewall with Access-Control Lists (ACLs).
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização