The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Avocent ACS 800 Serial Console

The Avocent ACS 800 serial console system takes Vertiv’s renowned enterprise class technologies utilized in data centers around the world and packages the key features into an exciting compact and cost effective form factor. The ACS 800 provides serial access, environmental monitoring, IoT integration and remote networking capability to edge-oriented market sectors including financial institutions, retail chains and education.

Encontrar contacto de vendas
Login to Save for Later
Especialmente adequado para:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military, Defense, Aerospace and Missile
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
Garantia: 2 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty Available

The Vertiv Avocent ACS 800 Serial Console system delivers secure in-band and out-of-band visibility and control for IT equipment even in the event of a network outage. The system acts as a secure gateway and single point of entry with monitoring and management capabilities for connected devices. Zero-touch provisioning makes the Vertiv Avocent ACS 800 easy to install and configure, even with most third-party equipment. The console has four USB ports to support external devices and an environmental sensor port for temperature, humidity, differential pressure and leak sensors. The Vertiv Avocent ACS 800 provides secure equipment access and control for banks, retail locations, manufacturing facilities, educational institutions, and other traditional and non-traditional edge locations.

Vantagens

Secure in-band and out-of-band network remote management
Fast, automated configuration with Zero Touch Provisioning
Access and troubleshoot remote locations using automatic network failover to cellular (and failback)
Automatic pin-out detection for both Cyclades and Cisco pinouts using straight through cables
Compliance with data center access and security policies – customizable, multiple access levels 

Características

Support for Liebert GXT4 UPS systems and Rack PDUs from Vertiv, ServerTech, APC, Raritan and Eaton
4 USB ports to support new IT equipment and external devices
Console event logging and notification, including “last gasp” capture
Regulatory compliance and easy troubleshooting – online and off-line data logging with time stamps
Strong dial-up and secure dial-back using optional built-in modem
Environmental sensor port to connect temperature, humidity, differential pressure, leak, door pin sensors (up to 8 can be daisy chained) 

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de foco do produto: KVM e KM do ambiente de trabalho, IP KVM, KVM seguro, Consolas e gateways de série, Digital Infrastructure Solutions

Perguntas frequentes

P
How many serial port connections do Avocent ACS800 Serial Consoles support?
R
The ACS800 has variants that include 2, 4, and 8 serial ports along with 4 multi-purpose USB 2.0 ports.
P
What serial protocols/types does the ACS800 support?
R
ACS Serial Consoles are equipped to support RS-232, RS-485, RS-422 protocols via RJ-45 and USB 2.0 on Type A connectors.
P
How can I connect to and manage the ACS800?
R
In-band and out-of-band access (with network failover) are supported via (2) Gigabit Ethernet interfaces, optional v.92 analog modem and/or external 4G/LTE cellular modem. The appliance provides a web-browser based GUI and local console port for CLI and Linux Shell commands.
P
Can the ACS800 be used to manage PDU and UPS systems?
R
Yes, the ACS800 can automatically detect and support Liebert GXT4 UPS systems as well as Rack PDUs from Vertiv (Liebert), ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan and Eaton.
P
How does the ACS800 provide secure access?
R
Users can be authenticated using TACACS+, RADIUS, LDAP/AD or local authentication. The appliance also includes a built-in firewall with Access-Control Lists (ACLs).
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização